Le nouveau programme Mosaic...
Des supports d'installation
Avoir le choix des supports d'installation, dans le mur, sur le mur, par le plafond, par le sol, ou à proximité des usagers
constitue la meilleure réponse aux besoins d'évolutivité fonctionnelle et géographique souhaitée. Leur ergonomie est optimisée pour les utilisateurs et s'accorde parfaitement avec les partis pris architecturaux.
Dans le mur
Les supports et boîtes d'encastrement du nouveau Programme Batibox permettent d'installer indifféremment le Programme Mosaic ou le Programme Céliane. Le choix des fonctions, des ergonomies, et des finitions, plus large, est facilité. Et le nombre de références réduit.
L'évolutivité des finitions est favorisée, pendant ou après l'installation.
Le programme Batibox
C'est un système complet et simple de boîtes d'encastrement et de supports qui simplifie l'installation en encastré, dans le mur. L'avantage des boîtes et supports du nouveau Programme Batibox est leur réversibilité, vertical / horizontal. Leur même entraxe à 71 mm offre davantage de volume, ce qui facilite le câblage et l'installation de fonctions évoluées. Leur rigidité a été renforcée.
Les nouvelles boîtes d'encastrement disposent de larges collerettes pour une parfaite tenue, et d'étriers rétractables qui aident la mise en œuvre.
Le Programme Batibox, ce sont des boîtes d'encastrement pour cloisons sèches, maçonnerie, béton et aussi, en nouveauté, des boîtes multimatériaux.
Les nouveaux supports sont universels, pour recevoir indifféremment les Programmes Mosaic et Céliane. Le Programme Mosaic, c'est 2 finitions pour la plaque et l'enjoliveur : Blanc et Alu. L'enjoliveur est livré avec le mécanisme. Le Programme Céliane, c'est 2 finitions pour l'enjoliveur, Blanc ou Titane, et 36 finitions pour la plaque.
La modularité Mosaic
Les nouveaux support du Programme Batibox favorisent l'évolutivité : leur entretoise amovible permet de passer aisément, en vertical et horizontal, d'une modularité partielle – par exemple 2 X 2 modules, avec entretoise – à une modularité complète – par exemple 4 ou 5 modules en horizontal, ou 5 modules en vertical, sans entretoise. Ainsi, de multiples configurations sont possibles avec un nombre réduit de support, et un choix inégalé de plaques pour satisfaire toutes les compositions.
Le support lumineux
Disponibles pour 2, 4 et 5 modules, les supports lumineux mettent en valeur les fonctions par la lumière. Une couronne de leds, disposée autour du support dont la structure réalisée en deux matières, dont une transparente, produit un effet de halo.
Sur le mur
Avec le nouveau Programme Mosaic, la mise en œuvre de l'installation des fonctions sur le mur est rapide, pour un faible coût.
L'évolutivité et la maintenance sont facilitées grâce à l'accès en tous points aux câbles et aux fonctions : une solution idéale pour la rénovation.
Le système DLP et les prises Mosaic
Ils sont le duo gagnant qui fait économiser du temps, et à la commande, et à l'installation.
Le système DLP monobloc « spécial Mosaic » est une goulotte livrée avec corps, couvercle et cloisons de séparation sous une seule référence. Il existe en 1, 2 ou 3 compartiments selon les besoins. Le Programme Mosaic propose en particulier une nouvelle goulotte blanche 3 compartiments 50 X 170 mm en PVC, plus compacte. Pour les installations qui requièrent esthétisme ou robustesse, la DLP Aluminium, en 1 ou 2 compartiments, se marie parfaitement avec l'appareillage Mosaic finition alu.
Les configurations les plus habituelles permettent de commander les prises Mosaic « spéciales DLP » avec plaque et support, sous une seule référence. Elles s'installent rapidement grâce aux bornes automatiques latérales traversantes. Pour des besoins spécifiques, il est possible d'équiper les supports avec les 200 fonctions Mosaic : support + mécanisme + plaque.
Par le plafond
Le Programme Mosaic propose une nouvelle famille de colonnes en aluminium. Elles offrent la souplesse et la liberté d'implantation nécessaires
pour une installation des fonctions par le plafond. La colonne est équipée de blocs colonne grâce auxquels l'évolutivité et la maintenance de l'installation sont simplifiées. Cette solution permet de répondre facilement à la reconfiguration des bureaux.
La colonne aluminium
Elle est disponible en deux finitions, aluminium ou blanc. Quatre compartiments assurent une meilleure orientation des blocs et la séparation des courants forts et des courants faibles. Deux types de fixation répondent aux contraintes de l'installation : fixe à compression par vérin, ou mobile sur socle.
La colonne peut être montée avec des blocs colonnes équipés. Ils sont disponibles pour les configurations les plus habituelles. Une solution qui offre un gain de temps appréciable, à la commande, à l'installation et en maintenance. Le raccordement, au choix, peut être classique avec un câblage par borniers, ou bien bénéficier de connecteurs à raccordement rapide, livrés avec les blocs.
La colonne peut être montée avec des blocs colonne à équiper. Cette solution permet de s'adapter aux besoins spécifiques de l'utilisateur.
Le bloc colonne à équiper est compatible avec toutes les fonctions Mosaic – Wi-Fi, switch, commande d'éclairage – et les disjoncteurs Lexic.
Par le sol
Solution flexible et économique, l'installation des fonctions par le sol est simple et efficace avec le raccordement rapide, qui facilite en plus la maintenance. Tout peut se préparer en atelier pour une pose au dernier moment des supports d'appareillage, ce qui évite vols et dégradations. Toutes les fonctions s'intègrent harmonieusement dans l'esthétique du bâtiment.
Le bloc nourrice
Sobre et fonctionnel, compact pour de multiples utilisations, le bloc nourrice est disponible avec raccordement rapide ou traditionnel. Sa mise en œuvre est universelle : sur le sol, intégrée sous le bureau… Son corps en aluminium, garant d'une solidité renforcée, intègre les prises pour courants forts, en standard et en détrompage. Le bloc nourrice dispose d'une sécurité anti-arrachement grâce au raccordement rapide, conforme
à la norme NF C 61-314. De multiples solutions sont disponibles au catalogue, et configurables sur mesure pour courants forts et courants faibles, en réponse à des besoins spécifiques.
La boîte de passage de sol
Elle permet le passage des câbles, du plancher technique vers le bureau.
La boîte de sol
Elle est proposée en une seule gamme, pour plancher technique et dalle béton. Equipée de supports d'appareillage réglables en hauteur, elle s'adapte au vide technique, de 75 à 105 mm de profondeur. Si le vide technique est de faible hauteur (>65 mm), elle est disponible en version
« position verticale des supports d'appareillage ». Le couvercle de la boîte, réversible, peut être habillé avec moquette, vynil, parquet… Son ouverture, ergonomique, ne nécessite aucun outil.
Des boîtes d'encastrement métallique ainsi que des goulottes de sol sont prévues pour une installation en dalle béton.
La boîte de sol existe en version équipée avec raccordement rapide pour répondre aux besoins les plus habituels en courants forts et en courants faibles. Elle est proposée en version à équiper pour des besoins spécifiques.
De proximité
Il s'agit de rapprocher les fonctions au plus près de l'utilisateur.
Le bloc de bureau
Avec plusieurs modes de fixation sur le poste de travail, il représente la solution idéale pour répondre aux besoins de flexibilité et de nomadisme. Très design, esthétique, ergonomique, le bloc de bureau est proposé en version alu ou blanc. La flexibilité du câblage permet, au choix, l'arrivée des câbles sur les côtés ou bien par le dessous. Il est équipé d'un dispositif de rangement des cordons, réversible pour s'adapter à des postes de travail fixes ou nomades. Son ergonomie est améliorée avec l'accessoire de fixation au bureau.
Le bloc de bureau est proposé en version équipée ou à équiper, avec raccordement rapide ou traditionnel. Des solutions multiples sont disponibles au catalogue, ou configurables sur mesure, des accès courants forts seuls aux accès courants forts et faibles, USB et IEEE 1394.
Le bloc salle de réunion
Ses lignes dessinent robustesse et stabilité, la finition alu apporte l'élégance qui sied à une salle de réunion. Il est proposé en deux versions, en fonction des besoins des utilisateurs.
La version équipée d'un point d'accès Wi-Fi permet un raccordement sans fil au réseau informatique. Elle intègre 8 prises 2P+T en face avant, et 1 prise RJ 45 pour alimenter le point d'accès Wi-Fi par raccordement à une prise existante.
La version équipée d'un switch de 7 connexions RJ 45 est destinée à un raccordement traditionnel par cordon VDI au réseau informatique. Outre le switch 7 ports de 100 Mbit/s, elle intègre 8 prises 2P+T et 7 connexions RJ 45, plus une prise RJ 45 pour alimenter le switch par raccordement à une prise existante.
La colonnette aluminium
De petite taille, la colonnette permet une installation discrète sous le bureau. Il s'agit d'une solution souple qui préserve la liberté de son implantation, dont l'évolutivité et la maintenance sont facilitées par son équipement sous forme de blocs colonne. Son alimentation s'organise soit par un passage direct par le sol, soit par un passage de sol vers la goulotte. Comme pour la colonne, deux solutions sont proposées pour équiper la colonnette : les blocs colonne équipés ou les blocs colonne à équiper, avec raccordement rapide ou traditionnel.












Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux