Le nouveau programme Mosaic...
Le raccordement rapide
Qu'il s'agisse du raccordement rapide des circuits de branchement, des circuits VDI, ou des circuits d'éclairage,
il contribue à l'évolutivité et à la flexibilité des bâtiments tertiaires. Il engendre une économie globale de 30 %
par rapportà une installation traditionnelle – produits + main d'œuvre -, et réalise un gain de temps à l'installation
sur un chantier d'environ 70 %. Il offre en plus une facilité de maintenance et d'évolutivité incomparable.
Le raccordement rapide donne tout son sens au nouveau Programme Mosaic en optimisant l'ensemble de l'installation.
Circuits de branchement
Les boîtes de dérivation courants forts
Pour faux plafond ou faux plancher, elles sont disponibles en mono ou triphasé. Elles se fixent sur tout support, chemin de câbles, dalle pleine, béton, par cloueur automatique, colliers Colson, cheville à frappe, vis… Leur hauteur est optimisée pour tous types de planchers et faux plafonds. Aucune intervention n'est nécessaire à l'intérieur de la boîte. Les boîtes de dérivation courants forts sont de couleur RAL 7035 pour faciliter le repérage, et présentent une zone d'identification. En standard ou sur mesure, répartiteurs triphasés ou monophasés, cordons munis d'une étiquette de repérage, connecteurs multi-pôles pour raccordement mono
ou triphasé, connecteurs de couleur pour différencier les circuits, complètent les besoins d'installation.
VDI
Les boîtes de distribution de zone VDI
Pour faux plafond ou faux plancher, elles permettent la distribution des courants faibles en Cat. 5 et 6, UTP et FTP, sur une zone de 1 à 12 prises RJ 45. Ici, c'est la centralisation des connexions à proximité de leur utilisation qui assure flexibilité et évolutivité. Il est possible de laisser des lignes en attente dans la boîte de distribution de zone pour satisfaire rapidement des besoins futurs. Sur les 3 blocs de 4 connecteurs, il suffit par exemple de n'en connecter que 8 et d'en laisser 4 libres. Le raccordement de boîte de distribution de zone aux prises RJ 45 s'effectue soit via un cordon RJ 45 – RJ 45 vers des traversées cuivre, rapide et fiable, soit via un cordon mixte RJ 45 – dégainé vers une prise RJ 45 « classique » avec connecteur. Les performances sont garanties sur l'intégralité du système LCS (Legrand Cabling Système).
Circuits d'éclairage
Les boîtes de dérivation pour commande d'éclairage
Elles permettent la mise en œuvre rapide des applications d'éclairage et de leurs évolutions. Le réagencement des bureaux d'un bâtiment tertiaire
est facilité. A titre d'exemple, un plateau de 3 bureaux, équipés chacun d'un luminaire avec sa commande, peut être transformé en un plateau de 2 bureaux par simple intervention dans la boîte de dérivation, sans toucher à la structure de câblage. Les boîtes de dérivation pour commande d'éclairage offrent aussi la possibilité d'installer des luminaires à forte valeur au dernier moment, pour éviter vols et dégradations. Leur mode de fixation est similaire à celui des boîtes de dérivation courant fort. Le repérage pour l'installation et la maintenance est favorisé par des pictogrammes, la couleur noire pour les connecteurs de départ vers les luminaires, marron pour les connecteurs de départ vers les points de commande : interrupteurs, poussoirs, détecteur automatique…
Les solutions pour répondre à la RT 2005
L'optimisation énergétique dans le bâtiment passe aussi par la maîtrise des dépenses en éclairage. Le Programme Mosaic propose des commandes d'éclairage qui contribuent aux économies d'énergie. Leur connexion est à raccordement rapide.
Le détecteur de présence et de luminosité extérieure
La commande de l'éclairage est autonome, en fonction de la présence d'une personne et de la luminosité naturelle. L'éclairage peut aussi être actionné par une commande à distance. Des économies d'énergie substantielles par rapport à l'interrupteur simple : 24 % dans les espaces de travail individuel et de circulation, 35 % dans les espaces d'accueil, de circulation, de travail partagé, 29 % dans un espace médicalisé, 26 % dans un hôtel.
L'interrupteur automatique
Temporisé, il se déclenche automatiquement par la détection d'une présence. La lumière s'éteint automatiquement après un laps de temps programmé. 22 % d'économies d'énergie par rapport à l'interrupteur simple.
L'inter horaire
La commande de l'éclairage est asservie à une programmation horaire.
11 % d'économies d'énergie par rapport à l'interrupteur simple.




Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux