XL³...
la liberté du choix des enveloppes
Les enveloppes du nouveau système XL³ impressionnent par leur ingéniosité, leur robustesse et la liberté apportée,
pour les ensembles, dans le choix des solutions, de la répartition, de la finition et du mode de travail. La nouvelle gamme XL³constituée de coffrets prêts à l'emploi, de coffrets et d'armoires équipables et composables, acceptent toutes les solutions de répartition standard ou optimisée.
- XL³ : une gamme ingénieuse
- XL³ : accessibilité totale, modularité pratique et facilité de montage
- XL³ : liberté de choix des matériaux et des protections
XL³ : une gamme ingénieuse
La gamme des enveloppes XL³ offre quatre typologies directement adaptées à la puissance maximale de l'appareil de tête.
Les coffrets XL³ 160, "tout modulaire" (24 modules par rangée), sont livrés complets prêts à l'emploi.
Les coffrets et armoires XL³ 400, entièrement équipables, (24 modules par rangée), reçoivent les appareils jusqu'à 400 A et sont livrés à plat.
Les coffrets et armoires XL³ 800 proposent des solutions jusqu'à 800 A en 36 modules par rangée ou 24 modules si gaine à câble interne et existent en version armoires composables.
Les armoires XL³ 4000 sont des armoires composables réalisées par la combinaison d'un ensemble "toit - base", de montants de structure, de montants fonctionnels et de panneaux.
1 hauteur, 3 largeurs, 3 profondeurs et 2 indices de protection pour réaliser toutes configurations jusqu'à 4000 A.
XL³ : accessibilité totale, modularité pratique et facilité de montage

Armoire XL³ 4000
Téléchargez l'image HD

XL>³ 4000 permet toutes les configurations souhaitées
Téléchargez l'image HD
Les nouvelles enveloppes XL³ 160, 400 et 800 offrent une accessibilité totale pour faciliter la mise en œuvre, le câblage autour des appareils.
XL³ 160 : version métal, isolante et encastrée avec châssis extractible, flancs et cadres amovibles (sauf version encastrée).
Les coffrets et armoires XL³ 400 et 800, livrés à plat avec montants fonctionnels et plaques d'entrée de câbles peuvent se jumeler latéralement et s'associer avec des gaines à câbles. Les versions IP 55 livrées montées (sans flancs latéraux pour XL³ 800) reçoivent des appareils jusqu'à 250 A (XL³ 400) et 630 A (XL³ 800).
XL³ 4000 permet tous les volumes pour former l'enveloppe des TGBT grâce à une composition libre : jumelage horizontal, dos à dos…
Le montage des structures se fait à l'aide d'un minimum d'outils, un simple tournevis ou une clef.
XL³ : liberté de choix des matériaux
et des protections

Coffret XL³ 160 porte en métal
Téléchargez l'image HD

Coffret XL³ 160 porte vitrée
Téléchargez l'image HD
Pour s'adapter à tous les marchés et respecter les attentes de chacun, les coffrets et armoires XL³ existent en 2 matériaux : métal ou isolants classe II (XL³ 160, XL³ 400 et XL³ 800) et reçoivent des portes plates ou galbées, métal ou vitrées (sauf la version IP 55 livrée avec porte plate métal : XL³ 400, métal ou vitrée : XL³ 800).



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux