XL³...
la liberté des solutions de répartition jusqu'à 4000 A
Standards ou optimisées, conçues selon les principes de modularité et d'évolutivité, toutes les solutions de répartition Legrand peuvent être librement choisies pour la réalisation de tous les tableaux jusqu'à 4000 A en tête avec le nouveau système XL³.
- La répartition standard couvre les besoins de puissance jusqu'à 4000A
- La répartition optimisée applique le principe XL-Part pour une efficacité maximale
La répartition standard
couvre les besoins de puissance
jusqu'à 4000A

Système de répartition standard
adapté au nouveau système XL³
Téléchargez l'image HD

Système de répartition optimisée également adaptée à XL³
Téléchargez l'image HD
Parfaitement adaptées aux systèmes d'enveloppes XL³, les supports jeux de barres, les répartiteurs, les peignes… éléments de base de la répartition standard, permettent une libre organisation à chaque étage de la répartition dans les enveloppes. Toutes les solutions sont offertes pour la réalisation des tableaux : les jeux de barres principaux et dérivés, colonne vertébrale d'un ensemble de puissance, les répartiteurs prêts à l'emploi dimensionnés par leur courant assigné, les peignes monos ou triphasés pour une répartition à la rangée jusqu'à 63 A.
La mise en œuvre de la répartition standard laisse toute latitude aux professionnels d'appliquer leur savoir faire tout en étant particulièrement adaptée au nouveau système XL³ de Legrand.
La répartition optimisée
applique le principe XL-Part
pour une efficacité maximale

XL-Part organise la distribution en colonne et à la rangée
Téléchargez l'image HD

Répartition optimisée au niveau de la rangée
Téléchargez l'image HD
Le système XL-Part propose des versions préorganisées pour optimiser la répartition tout en assurant qualité et rapidité de l'installation.
Il couvre les besoins de puissance jusqu'à 1600 A et se décline en châssis colonnes, répartiteurs de rangées, bases pour appareils. XL-Part permet la réalisation d'implantation homogène dans des volumes optimisés avec un minimum de connexions et une grande lisibilité d'organisation.
Toutes les combinaisons sont possibles avec le système XL³ : châssis colonnes XL-Part 1600, XL-Part 800 (dans les armoires XL³ 800 et XL³ 4000), fond actif XL-Part 400 (dans les armoires XL³ 400), répartiteurs de rangées 400 et 250 A...
Leurs associations offrent la solution adaptée à chaque installation.
Au niveau de la rangée, jusqu'à 63 A, cette répartition peut être optimisée grâce à l'utilisation des appareils Lexic Auto (DX, DNX, inter-différentiels…).

Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux