La démarche de Legrand,
le bâtiment au coeur de l'autonomie
- Rendre naturel le maintien à domicile et le mieux vivre longtemps
- Rachat d’intervox systèmes en février 2011
- La domotique Legrand primée aux trophées grand âge
- Les personnes à mobilité réduite
Rendre naturel le maintien à domicile et le mieux vivre longtemps
Maison Legrand assistance à l’autonomie
Véritable laboratoire et concentré de technologies. Elle regroupe l’ensemble des solutions qui améliorent le confort, le bien être et la sécurité des personnes fragiles en perte d’autonomie.
Cette maison peut se visiter à Limoges
Téléchargez l'image HD
Rendre naturel le maintien à domicile et le mieux vivre longtemps
Dans les pays les plus concernés par le vieillissement, de nouveaux besoins apparaissent. La sécurisation du logement et la prévention des accidents domestiques sont devenus des enjeux majeurs auxquels il faudra répondre. Le manque d'infrastructures d'hébergement, la nécessité de maintenir le lien social, le désir fréquent de rester à domicile ainsi que le coût pour la collectivité sont autant d'éléments qui rendent les solutions d'assistance à l'autonomie déterminantes pour l'avenir.
Les solutions domotiques Legrand représentent une aide précieuse pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Les automatismes de la maison permettent de sécuriser les déplacements, libérer des gestes quotidiens fastidieux, et faciliter la communication avec l'extérieur. Avec un objectif permanent : rendre le bâtiment, les établissements spécialisés et les logements plus sûrs et accessibles.
Pour améliorer la sécurité et le confort des personnes âgées et réduire le nombre d'accidents et leur gravité, Legrand conçoit une gamme complète de produits pratiques et ergonomiques (commandes centralisées, détecteurs téléguidés de risques domestiques, appareillages adaptés…).
Produit phare de ce positionnement : les chemins lumineux. La première cause de perte d'autonomie étant la chute, il est primordial de bien éclairer les parcours nocturnes et notamment le trajet lit-toilettes. Des détecteurs de mouvements installés sur le parcours déclenchent les lumières de façon temporisée pour qu'elles s'éteignent lorsque la personne a regagné son lit. Le principe du chemin lumineux permet de réduire le nombre de chutes de 30%.
Rachat d’intervox systemes en février 2011 : Legrand devient le leader français de l’assistance à l’autonomie
Intervox systèmes conçoit, fabrique et distribue des systèmes électriques de sécurité connectés pour les personnes âgées, fragilisées ou dépendantes qui se traduisent par exemple par des terminaux de téléassistance favorisant la qualité de vie, et ce à domicile comme en milieux médicalisés de type EHPAD.
La domotique Legrand primée aux trophées grand âge
Organisés sous le patronage du ministère des solidarités et de la cohésion sociale, les trophées du grand âge récompensent les structures - associations, entreprises, collectivités – qui s’impliquent dans la prise en charge du grand-âge.
Legrand a obtenu ce trophée :
• en 2010 : pour le chemin lumineux
• en 2011 : pour un système d’interface communicante domotique téléassistance qui aide les personnes âgées fragilisées à faire face rapidement à des situations potentiellement dangereuses rencontrées à leur domicile (chute, détection incendie, fuites gaz…).
Les personnes à mobilité réduite
Aujourd’hui, 5,5 millions de français sont en situation de handicap.
40 % d’entre eux sont handicapés moteur, 29 % déficients visuels, 15% déficients mentaux, 14 % déficients auditifs et 0,5 % sont tétraplégiques ou paraplégiques. entre 2002 et 2007, la proportion de travailleurs handicapés dans la population en emploi a augmenté de 14 %.
Legrand a développé une série d’automatismes qui permettent à ces personnes de lever certaines contraintes qui pèsent sur leur mobilité à domicile. Les technologies d’aide et d’assistance legrand sont conçues de façon à ce qu’elles puissent être utilisées par tous : les aides externes tout comme les visiteurs occasionnels doivent pouvoir évoluer dans un logement automatisé.
Legrand a également dispensé plus de 100 formations " partenaire handicap " à des sociétés d’installation électrique afin qu’elles puissent définir au mieux les solutions à mettre en oeuvre selon le type de déficience.
Télécharger le Dossier de Presse complet (PDF)
Téléchargez le communiqué de presse "Le bâtiment au coeur de l'autonomie"
L'interview de Gilles Schnepp
L'assistance à l'autonomie, un enjeu de société
Miser sur la téléassistance
Un acteur engagé pour tout un chacun
Les réalisations Legrand
Les solutions pour la maison
Les solutions pour les établissements de santé
Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :

Vers des économies durables
Nouvelle collection Céliane™