LES SOLUTIONS POUR LES ETABLISSEMENTS
DE SANTE MÉDICALISÉ OU NON
Le concept Legrand « chambre écoconfort » allie sécurité des résidents, efficience du personnel soignant et performance énergétique. Le confort visuel est optimal avec les appliques ECO 2 à LEDs, l'éclairage dynamique qui limite l'apparition du déphasage horaire. Toute la connectique est intégrée à l'applique. L'utilisation des LEDs économise l'énergie et la maintenance. Avec le manipulateur à connexion magnétique, éjectable sans arrachement, toutes les commandes sont à portée de main du résident : appel infirmière, lumière, volets roulants. L'appel est signalé sur le bloc de porte dans la chambre, relayé par le hublot de couloir. Associé à un bloc phonie, il permet l'acquittement à distance. Affiché sur le pupitre du local infirmière, le signal est aussi reporté sur le DECT du personnel soignant pour une efficience optimale.
Détecteurs et interrupteurs automatiques permettent au résident de se déplacer la nuit en toute sécurité dans la chambre ou les sanitaires. Tous les appareillages de la chambre écoconfort Legrand sont antimicrobiens.
- Se repérer la nuit dans une chambre étrangère
- Renforcer la vigilance
- Maximiser l’efficience du personnel soignant
Se repérer la nuit dans une chambre étrangère
Quand l'obscurité s'installe, les repères spatiaux s'estompent. Grâce aux détecteurs automatiques installés à environ 30 cm du sol, le résident qui s'assoit au bord du lit déclenche automatiquement un éclairage diffus de la chambre. Pour une efficacité maximale du dispositif, il est important de croiser plusieurs angles de détection. Le cheminement du résident peut être facilité par l'installation de hublots lumineux complémentaires et d'un bloc de signalétique au dessus de la porte des sanitaires. Rassurance, dignité, autonomie.
L’INTER AUTOMATIQUE PROGRAMME MOSAÏC
Détecte la présence et commande l’allumage d’un flux lumineux de faible intensité non éblouissant et rassurant
DÉTECTEUR
L'éclairage des sanitaires assuré par un détecteur infrarouge ultrasonic, permet au résident de se déplacer en toute sécurité : présence et moindres mouvements sont détectés, qu'il soit aux toilettes, dans la douche… L'extinction de la lumière est automatique lorsqu'il quitte la pièce.
HUBLOT DE SIGNALISATION
Intégré ou non dans les appliques pour localiser les déplacements
Renforcer la vigilance
Afin d’apporter une solution d’offre globale aux besoins des maisons de retraite et des bâtiments de santé et en complément des solutions pour la chambre écoconfort qui représentent son « coeur de métier », Legrand propose deux systèmes de télévigilance directement reliés au DECT.
SUIVI DE L’ACTIVITÉ CORPORELLE
La montre enregistre la température du corps et analyse les mouvements. Après une phase d'apprentissage, le système détecte les modifications de comportement; la montre mesure et vérifie l'activité corporelle : température, absence prolongée de mouvements qui peut signifier malaise ou chute. L'alerte est automatiquement émise, via des bornes radio dédiées, vers le PC de supervision et sur le DECT des soignants. Mais depuis sa montre et où qu'elle soit, la personne peut aussi déclencher volontairement un appel.
ERRANCE SÉCURISÉE
Errance sécurisée Il s'agit de contrôler le périmètre d'évolution d'un patient en long séjour ou en unité de soins Alzheimer. Equipé d'un bracelet émetteur, il déclenche une alerte dès le franchissement de l'une des portes de l'établissement, défi nies par l'exploitant et dotées d'une antenne de détection. L'alerte peut être transmise directement au pupitre infirmières et sur le DECT par l'intermédiaire d'un bloc de porte. La traçabilité de l'événement est assurée grâce au logiciel dédié.
Le bracelet pour errance sécurisée permet de déclencher une alerte, via l'appel infi rmière ou le DECT, dès que la personne franchit une zone définie. Les portes sont équipées d'un boîtier récepteur radio avec clavier, une interface permet de le coupler avec l'appel infirmière.
Maximiser l’efficience du personnel soignant
Tous les détecteurs automatiques (chambre et sanitaires) sont reliés à un contrôleur. Grâce au BUS/SCS de terrain, le contrôleur envoie toutes les informations allumage/extinction émis par les détecteurs. Ainsi, le personnel soignant, à l'aide du logiciel d'actimétrie, pourra visualiser et tracer l'activité du résident durant la nuit dans sa chambre et les sanitaires.
OPTION PILOTAGE DE L’ÉCLAIRAGE, DES VOLETS ET DE LA VENTILATION
Supervision de l’état de l’éclairage, des volets roulants, de la ventilation... à partir de la salle infirmière. Possibilité de piloter à distance depuis un PC.
Télécharger le Dossier de Presse complet (PDF)
Téléchargez le communiqué de presse "Les solutions pour les établissements de santé;"
L'interview de Gilles Schnepp
L'assistance à l'autonomie, un enjeu de société
Le bâtiment au coeur de l'autonomie
Miser sur la téléassistance
Un acteur engagé pour tout un chacun
Les réalisations Legrand
Les solutions pour la maison








Vers des économies durables
Nouvelle collection Céliane™