Mes favoris

Communiqués Services Presse professionnelle

Ajouter cette page à mes favoris

 

E-catalogue Legrand :
nouvelle ergonomie d'usage, nouveaux contenus

Le e-catalogue Legrand, accessible depuis le site legrand.fr, vient d'être totalement refondu. En dehors d'une interface qui intègre la nouvelle charte graphique de « legrand.fr » et la navigation est dorénavant simplifiée grâce à une meilleure clarté des rubriques ouvertes et un rappel permanent de l'arborescence par un fil d'Ariane sous l'en-tête centrale. La recherche est améliorée avec une zone unique de saisie par mot clé ou par référence, l'auto suggestion des termes recherchés et un regroupement thématique des résultats. Chaque fiche produit est enrichie de nouveaux contenus accessibles par onglets : guides métiers, reportages chantiers, logiciels et configurateurs etc … Mobilité oblige, l'application est consultable et téléchargeable sur Black Berry et tous types d'appareils utilisant l'environnement Windows mobile 6. Sur les équipements de bureau type PC ou Mac, une version téléchargeable du e-catalogue sera, à terme, actualisée automatiquement à chaque connexion. La refonte du e-catalogue Legrand vise avant tout à répondre aux nouveaux modes de travail liés à une mobilité accrue des personnes et au développement des technologies nomades de l'information.



Une navigation hiérarchique simplifiée

Le design de la nouvelle interface de l'e-catalogue Legrand intègre la charte graphique du site « legrand.fr ». Un e-catalogue entièrement refondu : dès la page d'accueil, la simplification de la navigation est évidente, hiérarchisée selon les 4 rubriques produits : protection, industrie, résidentiel, tertiaire. Une seule rubrique est activable en même temps et son menu déroulant gagne en clarté. L'arborescence déployée est visuellement rappelée sur l'en-tête sous forme d'un « fil d'Ariane » interactif.


Amélioration fonctionnelle de la recherche

La recherche par mots clé ou par référence est optimisée : elle ne s'opère plus que par une seule zone de saisie. Pour faciliter cette recherche pendant la saisie, un principe de suggestion des références ou des différents termes recherchés a été implémenté : plus besoin de se souvenir par cœur d'une référence ou de l'appellation d'un produit. Le résultat de la recherche est plus pertinent : le moteur de recherche oriente la saisie et propose un regroupement automatique et affiné des résultats par thèmes et familles de produits.


Enrichissement des fiches produits par de nouveaux contenus

presse-professionnelle-e-catalogue-legrand -
-enrichissement-fiches-produits-par-nouveaux-contenus
Vue d'une fiche produit dans le nouvel
e-catalogue Legrand

Chaque fiche inclut les notions tarifaires et d'emballage du produit, un visuel, et ses caractéristiques. En fonction des produits, de nouveaux contenus sont accessibles via la fiche par différents onglets. L'onglet « En savoir plus » donne accès non seulement aux pages catalogue, aux notices et fiches techniques, mais, en plus, aux guides de mise en œuvre, aux guides métiers, à des reportages chantiers, aux documents commerciaux …
Notons le nouvel onglet « Logiciels et configurateurs », l'onglet « Prescription de cette solution » qui donne accès aux fiches CCTP d'aide à la rédaction, aux guides projet …, et l'onglet « Services associés »Toujours présent, l'onglet « Normes et règlements » ouvre à toute la documentation agréments et marques de qualité, PEP (Profil Environnemental Produit).


L'information accessible et mobile

Pour répondre aux nouveaux modes de travail et à la généralisation des équipements informatique/Internet mobiles, le e-catalogue Legrand est téléchargeable sur Black Berry et tous types d'appareils utilisant l'environnement Windows Mobile 6 ainsi que sur les micro-ordinateurs de type PC Sa mise à jour est réalisée une fois par an. Pour les équipements informatiques de bureau type PC ou Mac, le nouveau e-catalogue est immédiatement consultable via legrand.fr, avec une mise à jour bimestrielle. A terme, une version RDA (Rich Desktop Application) spécifique « bureau » sera téléchargeable depuis legrand.fr et bénéficiera d'une actualisation automatique des données à chaque connexion.


Le nouveau e-catalogue Legrand s'intègre dans une nouvelle vision du travail

La refonte du e-catalogue Legrand répond d'abord à une évolution des modes de travail qui intègrent un accès permanent aux réseaux d'information grâce à des solutions à portée de main. Signe des temps, le télétravail concernait en 2008 14 millions de personnes en Europe, alors qu'il n'en représentait que 4,5 millions en 2002. En France, toujours en 2008, il représentait 7% de la population active, contre près de 25% aux Etats-Unis. Le type de télétravail le plus répandu est le travail nomade (20%) qui associe un poste physique au sein d'une entreprise avec un travail extérieur : chez soi, sur un chantier, dans une salle de réunion, dans un bureau éloigné [18]. Dans le bâtiment, les professionnels de l'électricité ont aussi besoin de disposer de la bonne information, au bon moment, quel que soit le lieu où ils travaillent. Les évolutions technologiques le leur permettent. D'ailleurs, échanges privés ou professionnels, tout passe par Internet qui devrait accueillir 1,5 milliards d'internautes en 2011, soit à l'échelle mondiale 36% de plus qu'en 2006 [19]. Autre indicateur, la hausse des équipements liés à la mobilité. L'ère des PC de bureau touche à sa fin : en 2006, le nombre de portables écoulés a augmenté de 26,3% en un an et d'ici fin 2010, les portables devraient représenter plus de 50% des ventes totales de PC [20]. Le Wi-Fi intègre tous les produits communicants mobiles. Le marché global des Smartphones a évolué de plus de 29% au cours des 4 premiers mois de 2008 représentant 32,2 millions d'unités vendues dans le monde [21].

[18] CEDEF 02/08/ 2008 /Ministère de l'Economie, de Industrie et de l'Emploi
[19] Jupiter Research
[20] Atelier groupe BNP Paribas – 22/03/2007
[21] Gartner Inc.