Economiser l'énergie et automatiser
les bonnes pratiques dans l'habitat
Au-delà de la prise de conscience collective d'une réelle nécessité de mieux maîtriser l'énergie consommée, la technologie
peut aider à mettre en pratique… les bonnes pratiques ! De l'interscénario à l'interrupteur automatique, en passant par le thermostat programmable et la gestion bioclimatique des volets, les solutions Céliane apportent des réponses simples, adaptées au budget de chacun et véritablement performantes. Associées les unes aux autres, celles-ci peuvent générer jusqu'à 10% d'économies sur la facture d'électricité. Pour les plus pressés, ceux qui oublient ou qui veulent tout simplement se libérer l'esprit des gestes du quotidien, scénariser les actions répétitives et périodiques devient réalité avec la technologie In One by Legrand.
- Scénariser les actions périodiques ou répétitives
- 1 degré en trop génère 7% de consommation supplémentaire
- Penser à tout éteindre en quittant les lieux
- Laisser entrer le soleil le jour, fermer les volets la nuit
- En cas d'oubli en partant, commander à distance
Scénariser les actions périodiques
ou répétitives

L'interscénario Céliane s'est vu décerné le 1er prix écoproduit
pour le développement durable par le MEEDDAT
Téléchargez l'image HD
L'interscénario Céliane agit en même temps sur les veilles, l'éclairage, les volets roulants, le chauffage et l'eau chaude sanitaire, réduisant jusqu'à 10% la consommation d'énergie du logement. Dans l'hypothèse de sa généralisation dans l'habitat en France, ce sont 8 TWh qui seraient économisés, soit l'équivalent de la consommation d'énergie de 400 000 foyers. Cet interrupteur d'un nouveau genre s'est vu décerner le premier prix écoproduit pour le développement durable par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire (MEEDDAT).
Il utilise la technologie In One by Legrand, un condensé de technologies qui met en relation tous les équipements électriques de la maison et assure leur liaison avec l'extérieur. Avec In One by Legrand, chacun choisit ses solutions pour respecter l'environnement à la carte, en fonction de son budget et ses attentes : soit fonction par fonction (extinction générale de l'éclairage, activation horaire des volets électriques, gestion programmée du chauffage, coupure centralisée des veilles…), soit en les combinant pour scénariser des actions répétitives ou périodiques (départ au travail, rentrée de l'école des enfants, retour de vacances…). En cas d'oubli, les scénarii peuvent être actionnés à distance, depuis un mobile ou l'ordinateur du bureau. Pièce par pièce, l'interscénario Céliane est parfaitement coordonné aux interrupteurs traditionnels qui peuvent à tout moment déroger à la programmation.
1 degré en trop génère 7% de consommation supplémentaire

Le thermostat programmable Céliane affiche sur son écran
la température pièce par pièce
Téléchargez l'image HD
19°C : c'est la limite supérieure de température dans l'habitat préconisée dans le Code de la construction (article 131-20). Adopter un système de régulation permet de maintenir la température à une valeur constante. De même, il est recommandé de baisser le chauffage de 3 ou 4°C lors d'une absence de quelques heures, et de passer en mode hors gel pour des absences prolongées. Céliane apporte des réponses simples et performantes. Le thermostat d'ambiance permet d'obtenir le bon niveau de température à un demi degré prêt. Le thermostat programmable avec écran, multiénergies, affiche la température souhaitée d'une ou plusieurs pièces, les allures de chauffage, le jour, l'heure…
La commande locale de chauffage permet de garder la main sur les heures et les degrés. De même, les contacteurs Heures Creuses Lexic situés dans le tableau électrique, permettent de réaliser une marche forcée temporaire du chauffe-eau ou de couper l'eau chaude lorsque l'on part longtemps.
Penser à tout éteindre en quittant les lieux

L'interrupteur automatique Céliane :
un éclairage et une extinction automatiques après le passage
Téléchargez l'image HD
Privilégier les apports de l'éclairage naturel, éteindre les lumières en quittant une pièce ou la maison, ainsi que les appareils qui restent en veille après utilisation (chaîne hi-fi, lecteur DVD, téléviseur, ordinateur, imprimante)…
Autant de gestes qui sont souvent occultés par un quotidien en mouvement. Pourtant des solutions Céliane existent pour automatiser ces bonnes pratiques. La commande centralisée d'éclairage veille à l'extinction de toutes les lumières sans exception. L'interrupteur automatique assure un éclairage qui ne s'allume qu'en fonction d'un passage et selon la luminosité extérieure. L'extinction du luminaire est garantie après une durée d'éclairage temporisée et personnalisée. Quant au variateur, il permet de moduler son éclairage en fonction des apports naturels de lumière. Un interrupteur Céliane peut aussi couper les veilles de la prise commandée du poste audiovisuel, générant une économie de 130 kwh d'énergie finale par an pour une maison de 110 m2. De même, la gestion horaire modulaire Lexic située dans le tableau électrique permet de couper les veilles des appareils électroniques et informatiques à l'issue de la journée.
Laisser entrer le soleil le jour,
fermer les volets la nuit

L'inter volets roulants adapte le niveau d'ouverture
aux conditions climatiques
Téléchargez l'image HD
Un interrupteur volets électriques, asservi à un capteur de luminosité extérieure, va adapter leur niveau d'ouverture aux conditions climatiques. Durant l'hiver, la gestion centralisée crépusculaire ou horaire Céliane des volets peut permettre d'économiser 400 kWh d'énergie finale/an pour une maison de 100 m2.
Garder un oeil sur l'énergie électrique consommée
Situé dans le tableau électrique Ekinoxe, le compteur d'énergie mesure l'énergie électrique consommée par un circuit spécifique ou par toute l'installation. La consommation s'affichant sur son écran, il permet d'identifier les sources les plus consommatrices et de s'orienter vers des solutions appropriées.
En cas d'oubli en partant,
commander à distance
En association avec les solutions In One by Legrand, l'axiophone IP permet notamment de piloter son installation à distance, par exemple l'éclairage, le chauffage ou les volets. En cas d'oubli en partant, il est donc toujours possible de commander ses interrupteurs à distance à partir de n'importe quel produit du marché équipé d'un navigateur Internet : PC, téléphone mobile, pocket PC…
Télécharger le communiqué "Economiser l'énergie et automatiser les bonnes pratiques dans l'habitat" (RTF)
Télécharger le communiqué de presse complet (PDF)
Le bâtiment : un secteur clé de la lutte contre le réchauffement climatique
La démarche d'éco-conception de Legrand
Un espace tertiaire flexible et optimisé, gage de performance du bâtiment
Legrand s'engage dans le Développement Durable
Faire savoir
Annexes
Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :


Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux