Mes favoris

Produits habitat Presse professionnelle

Ajouter cette page à mes favoris

 

Nouveau :
le kit tarif jaune pour coffrets XL³ 160

Le nouveau kit Legrand tarif jaune 160 A pour coffrets XL³ 160 avec espace dédié isolant et encastré constitue une solution adaptée sous une seule référence pour la réalisation de tarifs jaunes dans le petit tertiaire. Dans le cas où le nombre de modules disponibles sur le coffret est insuffisant, le nouveau kit d'association Legrand permet de solidariser verticalement deux coffrets XL³ 160. Ainsi, Legrand présente une offre complète de coffrets avec espace dédié isolant et encastré tarif bleu et tarif jaune jusqu'à 160 A.



Le kit tarif jaune 160 A
sous une seule référence

presse-professionnelle-nouveau-kit-tarif-ja160 a-
-sous-seureference
3 produits à monter sur les coffrets XL³ 160
isolant ou encastré avec espace dédié

Les coffrets XL³ 160 de Legrand, avec espace dédié isolant et encastré, peuvent être équipés du nouveau kit tarif jaune 160 A.
Sous une seule référence, le kit est composé, pour un disjoncteur de puissance 160 A maximum, d'un rail modulaire et de ses vis de fixation permettant le montage horizontal du DPX 160, d'un plastron modulaire isolant de hauteur 300 mm et d'un plastron plein de hauteur 100 mm : un gain de temps appréciable à la commande et à la mise en œuvre. Les installateurs sauront apprécier le double gain de temps à la commande et à la mise en oeuvre.


Des avantages à la mise en œuvre

Les 400 mm de l'espace du coffret dédié au kit tarif jaune sont suffisants pour permettre le raccordement du DPX 160 dans de bonnes conditions. En plus, il est possible de compléter l'espace disponible sur le rail avec un répartiteur modulaire parfaitement adapté à ce type de coffret tarif jaune.


Un kit d'association pour deux coffrets XL³ 160 isolants

Lors de la réalisation d'un coffret tarif jaune de 160 A, il est possible que les 72 ou 96 modules disponibles pour l'appareillage modulaire soient insuffisants. Dans ce cas, 2 coffrets XL³ 160 isolants sont associables verticalement grâce au kit d'association Legrand. Il est composé de 2 flancs découpés et percés de 4 trous de diamètre 6,5 mm, de 2 renforts métalliques de longueur 170 mm et de largeur 20 mm, percés de 4 trous de diamètre 6,5 mm, de 8 vis et de 8 rondelles M6. Il devient ainsi facile d'associer des coffrets « tarifs » ou « communication » à des coffrets modulaires classiques.


Une offre complète d'équipements pour coffrets XL³ 160 isolants

Avec le nouveau kit tarif jaune, le kit tarif bleu et le kit d'association, Legrand présente une offre complète d'équipements pour coffrets avec espace dédié isolant et encastré, jusqu'à 160A.