Flexibilité optimale dans le tertiaire
et l'industrie avec les canalisations préfabriquées Zucchini
L'offre Zucchini de Legrand propose un système complet de distribution des courants de 25 à 5000 A dans les locaux tertiaires et industriels par canalisations électriques rigides préfabriquées. Trois niveaux de gammes de canalisations, dédiés aux luminaires, aux réseaux force motrice, ou encore à la forte puissance, optimisent la flexibilité et l'évolutivité pour les bâtiments. Les nouveaux coudes flexibles pour les canalisations de 63 à 160 A facilitent le choix et permettent une installation sans soucis.
- Un système complet, préfabriqué, de distribution des courants de 25 à 5000 A
- Souplesse et évolutivité : les canalisations d'éclairage préfabriquées Zucchini de Legrand
- De nouveaux coudes flexibles MS pour raccorder les canalisations Zucchini de moyenne puissance
Un système complet, préfabriqué, de distribution des courants de 25 à 5000 A
Les canalisations électriques préfabriquées Zucchini de Legrand, pour les locaux tertiaires ou industriels, proposent une solution complète, préfabriquée, de distribution des courants de 25 à 5000 A, flexible et rapide à installer quelque soit le mode de développement des lignes qu'elles soient aux murs, suspendues du plafond ou dans un faux plancher technique. Très simple de composition – éléments droits, boîtier d'alimentation et embout de fermeture, éléments de changement de direction, dérivation par connecteurs ou boîtiers, avec accessoires de fixation. Les canalisations préfabriquées Zucchini répondent à toutes les configurations.Les canalisations LB, HL et SL, de 25 à 63 A, sont dédiées à l'éclairage ou à la petite puissance. Les canalisations MS et MR, de 63 à 1000 A, sont adaptées à la moyenne puissance, en particulier pour la création de réseaux force motrice. Pour la forte puissance, de 630 jusqu'à 5000 A, les canalisations SCP et HR sont naturellement étudiées pour chaque projet. L'offre Zucchini est partie intégrale du système certifié de puissance avec les enveloppes XL³ et les protections DMX/DPX/DX selon les normes IEC EN 60 439-1 et 2.
Souplesse et évolutivité : les canalisations d'éclairage préfabriquées Zucchini de Legrand
Les canalisations d'éclairage Zucchini de Legrand se caractérisent par leur très grande rapidité de mise en œuvre, la souplesse de cheminement, de même que par l'évolutivité qu'elles procurent à l'installation : de 25 à 40 A, les canalisations LB - dédiées aux luminaires standards- et HL – à structure et fixations renforcées pour supporter un nombre et un poids de luminaires supérieurs – mettent directement à disposition le courant, pour l'éclairage ou les prises, sur de grandes longueurs. Les systèmes de connecteurs précâblés avec cordons, ou de cordons à raccordement rapide pour une liaison entre la canalisation et les boîtes de dérivation à raccordement rapide, facilitent le déplacement des luminaires en fonction des besoins futurs. Les canalisations SL de 63 A sont utilisées pour des applications en lien avec les petites puissances.
De nouveaux coudes flexibles MS pour raccorder les canalisations Zucchini de moyenne puissance
Mêmes caractéristiques de flexibilité sur longues distances pour les canalisations de puissance MS et MR, de 63 à 1000 A, dédiées à la force motrice. Pourvues de fenêtres de dérivations tous les 1 m sur les 2 faces, elles permettent aisément le déplacement des boîtiers de dérivation en fonction du déplacement éventuel des machines par exemple. La gamme des canalisations Zucchini MS s'est en plus enrichie en 2009 de nouveaux coudes flexibles qui permettent, avec seulement 2 références 63 A et 100/160 A, de répondre à des changements de directions horizontaux et verticaux, quelque soit le degré d'angle requis pour l'installation.


