Les formes XL³
s'intègrent naturellement dans les TGBT
Le système XL³ offre une prédisposition naturelle pour la mise en œuvre de tous les types de formes, de 2a à 4b.
Intégrés dès la conception du système, les éléments de formes XL³ s'installent avec souplesse et rapidité. De la simple séparation au cloisonnement le plus précis des unités fonctionnelles, les formes sont incontournables pour assurer la continuité de service d'une installation.
- Cloisons, séparations dans les TGBT : toutes les solutions rapides de formes avec XL³
- Toutes les formes de 2a à 4b
- Les formes XL³ favorisent la maintenance du tableau
Cloisons, séparations dans les TGBT :
toutes les solutions rapides de formes
avec XL³
Jusqu'alors, seuls les interrupteurs standard de la collection Céliane de Legrand pouvaient recevoir un enjoliveur avec couronne lumineuse. Aujourd'hui, les interrupteurs silencieux et les interrupteurs à levier peuvent également en être équipés. Choisir son geste pour éclairer ou faire l'obscurité est le premier plaisir qu'offre Céliane : basculer le doigt en silence, ou relever un petit levier « comme avant ». La couronne lumineuse, qui gagne en finesse, permet de repérer l'interrupteur dans le noir, sans tâtonnement, grâce au halo qu'elle diffuse sur le mur. Econome en énergie, elle ne consomme que 0,15 mA en fonction lumineuse. Choisir son éclairage, c'est aussi vivre bien l'obscurité. Comme pour l'interrupteur standard, les nouveaux interrupteurs silencieux et à levier avec couronne lumineuse peuvent être montés en double commande. L'élargissement du choix d'un type d'interrupteur avec couronne lumineuse améliore ainsi l'harmonisation esthétique des commandes d'éclairage Céliane au sein d'une même pièce ou d'une même habitation. En fonction de la plaque décorative choisie parmi les 40 finitions Céliane, l'enjoliveur de chaque interrupteur est disponible en blanc ou en titane.
Toutes les formes de 2a à 4b

Forme 2b :
séparation entre jeux de barres et unités fonctionnelles
Téléchargez l'image HD

Forme 3b :
séparation totale avec jeux de barres, en entrée et sortie
Téléchargez l'image HD
Les formes XL³ répondent à toutes les demandes, jusqu'aux plus spécifiques et exigeantes. Elles permettent de réaliser tous les types et groupes de formes, de 2a à 4b selon la norme EN 60439-1 qui définit la classification des séparations à l'intérieur d'un ensemble de distribution. Dans les enveloppes XL³ 4000, le cloisonnement des volumes est graduel, que la répartition soit standard ou optimisée. Tous les types de formes peuvent y être réalisés à partir des composants proposés au catalogue 2006.
Les formes XL³ favorisent la maintenance
du tableau
Etablissements sanitaires, aéroports, accueil du public, production continue… Les formes participent au maintien, en toute sécurité, des fonctions stratégiques de l'alimentation électrique, en particulier pour les installations à risque : la continuité de service avant tout. Par le cloisonnement d'unités fonctionnelles au sein du TGBT, les formes XL³ favorisent la maintenance du tableau. De séparations en cloisons, elles fractionnent le TGBT en espaces protégés clos, et réalisent pour chacun une protection IP2x. Pour augmenter la ventilation dans les tableaux formés, les composants des formes XL³ sont perforés, dans le respect de la norme EN 60439-1.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux