Mes favoris

Produits habitat Presse professionnelle

Ajouter cette page à mes favoris

 

Gaine Technique Logement

Une solution adaptée à tous types de chantier. Avec l'association goulotte/coffrets ou bacs d'encastrement/coffrets, Legrand répond parfaitement, en saillie comme en encastré, à tous les besoins d'installation d'une Gaine Technique Logement, à la norme NF C15-100. Les ensembles de goulotte prêts à poser, livrés avec corps et couvercle, offrent l'assurance d'un approvisionnement complet chez les distributeurs. Ils s'associent indifféremment avec les coffrets de protection et les coffrets de communication.



Installer la Gaine Technique Logement
en saillie

presse-professionnelle-gaine-technique-installer-gaine-technique-logement
-en-saillie
Nouvelle goulotte GTL avec système d'accrochage de colliers
Téléchargez l'image HD

La goulotte Gaine Technique Logement permet la distribution des courants faibles et courants forts. Leur séparation est facilitée par une cloison de fractionnement. Installée en saillie, la goulotte s'associe avec un coffret de protection Ekinoxe 13 ou 18 modules, un coffret XL³ 160 isolant 24 modules, et un coffret de communication, avec ou sans platine de branchement d'abonné. Trois types de pose sont possibles, en fonction du type de coffret retenu : par gaine traversante, par gaine affleurante, par gaine latérale. Le système d'accroche en fond de corps de goulotte ou les agrafes coulissantes livrées avec l'ensemble prêt à poser assure un astucieux maintien des câbles. La finition est parfaite avec cornet d'épanouissement, cornet de coffret, embouts.


Installer la Gaine Technique
Logement en encastré

presse-professionnelle-gaine-technique-installer-gaine-technique-
-logement-en-encastre
Goulottes GTL idéales pour coffrets Ekinoxe 13 et 18 modules
Téléchargez l'image HD

Le système encastré permet d'associer les coffrets à des bacs d'encastrement adaptés à chaque type de chantier. Les bacs étroits isolants reçoivent les coffrets Ekinoxe 13 modules équipés de 1 à 3 rangées, avec ou sans platine de branchement. Pour cloisons sèches, un kit de fixation est disponible. Les bacs larges métal pour coffrets Ekinoxe 13 modules équipés de 2/3 à 4/6 rangées, avec ou sans platine de branchement, sont conçus pour intégrer un coffret de communication en plus. Le coffret XL³ 160 encastré est prêt à l'emploi, tout modulaire avec ou sans espace dédié pour un kit de branchement.


La norme NF C15-100 valorise
l'installation électrique du bâtiment

En imposant l'installation d'une prise de communication par pièce principale et cuisine, la norme NF C15-100 impose en même temps la mise en oeuvre d'une Gaine Technique Logement. Le câblage des prises RJ 45 ou TV/FM/SAT doit être réalisé en étoile à partir du coffret de communication situé dans la Gaine Technique Logement, constituée en plus d'une platine pour le compteur et le disjoncteur de branchement et du tableau électrique. Le tout fixé sur une goulotte qui sépare les courants forts et les courants faibles. La norme demande aussi l'installation impérative d'un Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI) en tête, qui délimite France Télécom et l'abonné.

Pour plus d'informations, consulter le document « Bien répartir l'électricité et le multimédia dans la maison » (référence AR26005) téléchargeable sur «http:// www.legrand.fr »