Innoval...
Fiche chantier Innoval
Démarrage des travaux : 24 juin 1997
Réception définitive prévue : 30 septembre 1998
Architecte : François GAUTHIER
Bureau d'études : BETIOR
Electricité : CEGELEC, EI Audiovisuel
La surface
Plus de 9000 m² de plans avec une surface utile de 7250 m² répartie ainsi :
- show-room, espace découverte et espace VIP : 2000 m²
- salles de formation : 2000 m²
- salles démodulables : 400 m²
- service audiovisuel : 500 m²
- locaux administratifs et techniques : 1000 m²
- divers (stocks, sanitaires, dégagements) : 1350 m²
Les travaux
- - 250000 heures de travail réalisées par 26 entreprises extérieures,
- - plus de 1000 camions d'évacuation des terres,
- - près de 17000 m² de béton, soit environ 2840 toupies,
- - 1 tableau général basse tension de 1260 KVA,
- - 100 km de conducteurs courants forts,
- - 450 détecteurs de mouvements,
- - 20 km de câbles courants faibles,
- - 8 baies de brassage,
- - 580 prises informatiques RJ 45.
Les équipements
1-Innoval répond aux critères de rentabilité et de flexibilité :
- - une solution énergie tout électrique avec un groupe froid et des pompes à chaleur assurant le froid en été et le chaud en hiver,
- - une gestion automatique de l'éclairage en fonction des horaires d'occupation et des conditions d'usage, avec 450 détecteurs de mouvements,
- - un système de gestion sélective des accès,
- - une détection incendie couplée à un système d'évacuation des personnes,
- - une gestion automatisée de l'énergie avec transmission des informations par BUS EIB et suivi des consommations grâce à un système de supervision,
- - une infrastructure de câblage multimédia systématique et reconfigurable.
2-Innoval est doté d'un ensemble de diffusions multimédia:
- Placé parmi les premières réalisations dans ce domaine, on y trouve des équipements audiovisuels institutionnels, des équipements numériques et des équipements de réseau haut débit dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
- - un serveur numérique à la norme MPEG2 (marque SILICOMGRAPHICS) gérant une base de données incluant la vidéo et connectée au réseau général haut débit (ATM à 155Mbits/s),
- - 30 gigas de stockage vidéo sur le serveur,
- - 2 stations d'encodage en temps réel MPEG2,
- - 13 stations clients,
- - 1 automate de commande du plateau des salles de réunion pouvant gérer plus d'une dizaine de configurations,
- - 16 bornes interactives réparties dans les show-room et l'espace découverte,
- - 1 gestionnaire de visite.
3-Innoval est doté d'un ensemble de diffusions multimédia :
- Bâtiment, équipements, études : 11 205 003 euros HT
4-Conclusion :
- En quoi Innoval est-il un bâtiment unique ?
- C'est probablement le seul bâtiment chez un industriel en France, en Europe et peut-être au monde qui réunit en un seul lieu la formation, la communication, le show-room, des salles polyvalentes avec une totale complémentarité des espaces et les dernières avancées en matière de gestion technique du bâtiment et de diffusion multimédia.

Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux