Innoval...
l'espace au service de la communication
Devant la multitude d'informations devenues accessibles en temps réel, les professionnels font leur tri et choisissent celles qui répondent à leurs attentes du moment. La scénographie d'Innoval assure la jonction entre l'univers virtuel et celui de la présentation physique des produits.
- Le show-room, la vitrine des solutions systèmes contemporains
- L'espace découverte, le groupe Legrand en libre découverte
Le show-room, la vitrine des solutions systèmes contemporains
Espace distribution
II exprime le savoir faire de Legrand dans le domaine de la distribution et de la puissance : du tableau général basse tension (jusqu'à 4 000 A)
au tableau de distribution divisionnaire.
Cet espace matérialise l'offre par :
- un panneau disjoncteurs ouverts DMX et disjoncteurs boîtiers moulés DPX, avec une présentation d'un DMX 2500 et d'un DPX 630 en version débrochable (système débro-lift),
- un panneau répartition standard ou optimisée, où sont présentés un répartiteur 4000 A, équipé de 4 barres épaisseur 5 mm, et un répartiteur de rangée 250 A XL-Part,
- une représentation graphique d'un coffret XL³ 400 organisé avec une répartition standard et Lexic auto, et d'une armoire XL³ 800 en répartition optimisée (châssis colonne XL-Part 800 et répartiteur de rangée 400 et 250 A,
- des armoires XL³ 4000 et XL³ 800 et XL³ 400 équipées (supports jeux de barre, Disjoncteurs de puissance, fond actif et répartiteurs XL-Part, répartition de rangées Lexic Auto, appareils Lexic…)
Espace industrie
Il regroupe le savoir faire de Legrand dans le domaine des produits d'équipement et des armoires qui les reçoivent (Atlantic, Altis…).
Dans cet espace, l'offre est matérialisée par :
- un ensemble Altis équipé (alim, transfo, boutonneries Signis, ventilation…),
- un transformateur 250 kVA triphasé protégé,
- un panneau transformateur et alimentation d'équipement,
- un panneau circulation de filerie, accessoires de raccordement, de repérage, de marquage,
- un panneau prise industrielle,
- une présentation de coffrets Atlantic
Espace sécurité
Expression du savoir faire de Legrand dans le domaine des systèmes de sécurité, il rassemble l'offre :
- Incendie (savoir détecter, signaler, évacuer, compartimenter, gérer…),
- Eclairage sécurité,
- Système de gestion de traitement de l'information (Imocad).
Espace VDI
- Domaine du VDI et de la DLP où s'exprime le savoir faire de Legrand dans la réalisation de systèmes de câblage complets et évolutifs, de l'armoire aux conduits et aux équipements.
L'espace est matérialisé par la présentation : - - de 3 armoires VDI : une armoire serveur 47 U entièrement équipée (panneaux de brassage , panneau de convertisseurs cuivre/fibres optiques, tablettes…), une armoire 42 U équipée pour la gestion de câblage (grille guide câbles, supports de maintien de câbles…), et une armoire 24 U,
- - d'un panneau avec coffret 12 U. DLP et prises RJ,
- - d'un panneau DLP,
- - d'un poste de travail bureau : mini colonne, DL Pass.
Espace résidentiel
- Des tableaux d'arrivée courants forts/courants faibles, au système ouvert, In One by Legrand - qui permet de piloter individuellement, en local ou à distance,
les fonctions électriques d'une installation selon des scénarios choisis et évolutifs - cet espace traduit le savoir faire de Legrand dans le domaine de la maison intelligente : - - un panneau Gaine Technique Logement, avec coffret courant fort/courant faible,
- - un panneau coffret pilote multimédia, équipé d'Omizzy, (accès à tous les médias et pilotage à distance à partir d'un seul type de prise),
- - 4 panneaux fonctions In One by Legrand : Alarmes, Éclairage, Portiers, Volets roulants, Chauffage…
- Chacun de ces panneaux est :
- - scénarisable individuellement : fonction et scénario à la carte,
- - scénarisable entre eux (alarmes, volets roulants, lumières), fonction et scénario.pilotables localement, ou par l'extérieur (via le téléphone).
Chaque stand constitue un espace communicant par la mise en scène physique de solutions systèmes Legrand.
L'espace découverte,
le groupe Legrand en libre découverte

5 espaces thématiques pour découvrir Legrand
Téléchargez l'image HD

Espace "découverte"
Téléchargez l'image HD
Tout ce que les visiteurs veulent savoir sur le groupe est à leur disposition en libre service. Cet espace se veut un lieu privilégié de découverte de Legrand sur un mode récréatif. La découverte et l'approfondissement de la connaissance de Legrand, son histoire, ses savoir-faire et ses valeurs se feront dans un cadre convivial à travers 5 espaces thématiques :
Legrand industriel au service des professionnels
Les performances de Legrand en matière de recherche et développement, process industriel, qualité-environnement, logistique et services sont illustrés à travers 5 grands produits internationaux appartenant aux familles appareillage, modulaire, conduits, éclairage de sécurité et enveloppes industrielles. Cette présentation fait appel aux technologies métalliques, plastiques et électroniques pour lesquelles Legrand bénéficie d'un savoir-faire reconnu.
Legrand et son organisation
Au programme, l'histoire de Legrand et les grands principes qui guident sa stratégie et son organisation au service de ses clients :
Recherche et Développement, Production, International et Action Commerciale… autant de grands principes qui depuis toujours participent à la culture de Legrand et qu'apprécient les clients dans leurs relations quotidiennes avec lui.
Legrand et l'international
Legrand réalise aujourd'hui plus de 60% de son activité à l'international. Le visiteur découvre des informations liées à la présence et au développement international de Legrand sur les 5 continents.
Le web Legrand
Les sites Internet Legrand dressent le panorama de l'actualité des différentes marques du groupe.
Actualités Legrand
Le visiteur professionnel découvre les actions commerciales du moment.
Télécharger le communiqué de presse (RTF)
Télécharger Le dossier de presse complet (RTF)
Espace international de formation et d'information
Des formations réellement concrètes
Une architecture communicante
Fiche chantier
Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :





Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux