Innovation à tous les niveaux :
nouveaux disjoncteurs modulaires DX³ hauts pouvoirs de coupure et fortes intensités de Legrand
Les nouveaux disjoncteurs modulaires DX³ de Legrand assurent à la fois haut pouvoir de coupure et fortes intensités nominales jusqu'à 50 kA et 125 A, pour un encombrement réduit. Les innovations visent la simplification et la sécurisation de la mise en œuvre et de la maintenance, les performances du disjoncteur DX³ tétrapolaire 25 kA – 125 A sur seulement 6 modules, une sélectivité renforcée, les blocs différentiels DX³ adaptables qui intègrent la mesure. Les nouveaux disjoncteurs DX³ répondent aux exigences des installateurs et tableautiers en termes d'association, de sélectivité, de gain de place et de réduction du temps au montage. DX³ haut pouvoir de coupure et fortes intensités disponibles à partir de janvier 2011 (offre disponible à partir de juin).
- Performance d'exploitation : sécurité accrue dans la mise en œuvre et la maintenance
- Performance économique : encombrement minimal et sélectivité totale
- Performance énergétique : l'intégration de la mesure
Performance d'exploitation : sécurité accrue dans la mise en œuvre et la maintenance
La nouvelle gamme de disjoncteurs DX³ propose une série d'innovations dans leur mise en œuvre, particulièrement dans les connexions. Pour la sécurité, les bornes sont isolées par des cloisons de séparation intégrées rétractables. Les connexions sont sûres avec un serrage par clé 6 pans et fiables grâce à une compensation de serrage qui assure leur tenue dans le temps et économise des campagnes de resserrage. Les bornes automatiques pour circuit auxiliaire facilitent le repiquage, connexion et déconnexion sont rapides. Pour identifier instantanément le pouvoir de coupure d'un disjoncteur DX³, ses manettes sont équipées d'un repérage couleur spécifique à chacun.
Performance économique : encombrement minimal et sélectivité totale
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les nouveaux disjoncteurs DX³répondent au plus près des contraintes de gain de place et de temps. La très forte capacité du nouveau disjoncteur DX³ tétrapolaire 25 kA – 125 A sur 6 modules seulement en est l'illustration parfaite. La performance de la gamme modulaire DX³ s'affirme également dans la sélectivité totale de ses disjoncteurs, garantissant le déclenchement du disjoncteur le plus près du défaut.
Performance énergétique : l'intégration de la mesure
Pour réaliser des économies d'énergie, il faut d'abord mesurer. Les blocs différentiels adaptables DX³, en option, intègrent les mesures précises de chacun des départs : consommation, tension, intensité. Ces mesures sont reportables à distance sur un PC via le protocole de communication Modbus RS 485. Depuis un PC équipé d'un logiciel de supervision, la commande de maintenance à distance est possible, pour réaliser le délestage et le relestage. Ces disjoncteurs différentiels avec mesure sont disponibles à partir d'octobre 2011.



Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux
Vers des économies durables