Mes favoris

Produits habitat Presse professionnelle

Ajouter cette page à mes favoris

 

Innovation et performance des nouveaux systèmes Protection 2

Répartition, protection, distribution : c’est une offre profondément renouvelée, innovante et performante, que propose Legrand avec les systèmes Protection 2. En monophasé comme en triphasé, la mise en œuvre de la répartition gagne en rapidité et en confort : répartitions horizontale et verticale optimisées par peigne, bornes automatiques doublées sur les disjoncteurs, sécurité dans le temps des connexions. Les nouvelles protections différentielles DX³-ID et DX³ et leurs départs hauts à bornes automatiques permettent de gagner un temps précieux sur le câblage des tableaux. Et tous les équipements sont regroupés dans des ensembles cohérents et esthétiques de coffrets adaptés à chaque installation.



La répartition optimisée à la rangée, en monophasé et en triphasé : faite pour durer

presse-professionnelle-innovation-performance nouveaux-repartition-optimisee-a-rangee-en-monophase-en-triphase -faite-pour-durer
Rapidité et confort de mise en oeuvre en monophasé :
répartition verticale et horizontale par peigne VX³/HX³,
rattrapage du pas de 1/2 module
grâce aux bornes automatiques doublées
Téléchargez l'image HD



presse-professionnelle-innovation-performance nouveaux-repartition-optimisee-a-rangee-en-monophase-en-triphase -faite-pour-durer
Rapidité et confort de mise en oeuvre en triphasé
avec le nouveau peigne tétrapolaire HX³,
rattrapage du pas de 1/2 module des auxiliaires
grâce aux bornes automatiques doublées sur les disjoncteurs
Téléchargez l'image HD
 

Les bornes automatiques des nouveaux appareils modulaires DX³ « protection tête de groupe » et « protection des départs » jusqu’à 63 A garantissent la rapidité et la sécurité de connexion par peigne, facilitent l’installation et éliminent les opérations de resserrage. Nouveau : les bornes automatiques sur les inters différentiels et les disjoncteurs sont doublées. Avantages : la répartition horizontale par peigne HX³ peut rattraper le pas des demi-modules des auxiliaires et intégrer des rajouts par repiquage. La connexion se fait d’un seul geste, quelle que soit l’organisation de la rangée. Disjoncteurs, auxiliaires, commandes se suivent dans l’ordre du schéma électrique. Parfaitement adapté aux nouveaux interrupteurs et disjoncteurs différentiels et à tous les coffrets, le peigne vertical phase/neutre VX³, une innovation Legrand, permet une répartition pour 2, 3 et 4 rangées en monophasé. L’évolutivité de l’installation est assurée par la possibilité de repiquage simultané phase/neutre jusqu’à 4 rangées de distance, grâce au cordon souple 63 A équipé de connecteurs pour bornes automatiques en monophasé, et au module d’alimentation tétrapolaire en triphasé.


Protection des personnes : fiabilité et gain de temps au câblage

Les nouvelles protections différentielles interrupteurs DX³-ID et disjoncteurs DX³ « tête de groupe » uni + neutre et tétrapolaires disposent tous de départs hauts à bornes automatiques. Ils permettent de gagner un temps précieux sur le câblage des tableaux avec les peignes de répartition horizontale HX³ optimisés en monophasé et en triphasé, ainsi que les peignes de répartition verticale VX³ optimisés en monophasé. Par exemple, le parafoudre monobloc protégé, avec cassette de rechange débrochable et voyant de signalisation de l’état de la cassette, peut être alimenté par peigne vertical VX³ et connecté en tête de rangée à l’interrupteur différentiel par peignes universels HX³. La performance des nouveaux disjoncteurs DX³ tétrapolaires allient pouvoir de coupure élevé (de 16 à 50 kA), forte intensité nominale (de 25 à 125 A) et faible encombrement.


Répartition, protection, distribution : un ensemble esthétique et cohérent

Le nouveau design de l’ensemble des appareils de commande vise bien sûr à améliorer la cohérence et l’ergonomie des produits, regroupés dans des ensembles esthétiques de distribution des courants forts et des courants faibles. L’encombrement réduit de la nouvelle GTL, livrée en 2 demi-longueurs, simplifie son transport et facilite son montage. Elle intègre aussi le coffret multimédia. Les nouveaux coffrets XL³ 125 et 160 proposent des montages sans outils qui simplifient leur mise en œuvre.


Chiffrage et conception du tableau en quelques minutes

Les logiciels Chantier Chrono et XL PRO³ intègrent tous les éléments de la nouvelle offre Protection 2 de Legrand. Avec Chantier Chrono, le chiffrage des chantiers résidentiel et petit tertiaire est rapide et la création du tableau électrique facile. Le schéma et les étiquettes de repérage sont éditables. XL PRO³ est une version évoluée du logiciel de conception de tableaux, avec une interface remaniée, les nouvelles offres DPX³ et DX³ intégrées, ainsi que les répartitions HX³ et VX³. Et toutes les fonctionnalités initiales : choix guidé des produits et accessoires, visualisation de l’enveloppe et implantation des composants, création automatique du dossier pour chiffrage et commande…

Juillet 2011