L'alliance économies d'énergie
et confort au rayon électricité des grandes surfaces
de bricolage
Les engagements de Legrand dans la voie du développement durable offrent aux consommateurs un large choix de solutions économes en énergie au rayon électricité des grandes surfaces de bricolage : appareillages pour réduire sa consommation électrique et augmenter son confort de vie, boîtes d'encastrement isolantes, contacteur pour tarifs « heures creuses » au tableau, rallonges multiprises « coupe veille »… La combinaison des produits Legrand disponibles en grande distribution réduit l'empreinte environnementale tout en améliorant le confort.
- Plus d'économies, plus de confort avec les appareillages Legrand
- Equiper aussi le tableau électrique de solutions d'économie d'énergie
- Couper automatiquement la veille de tous vos appareils multimédia
Plus d'économies, plus de confort avec les appareillages Legrand
Prenons le cas d'un interrupteur automatique Céliane : la lumière s'allume lorsqu'on arrive, elle s'éteint toute seule lorsqu'on repart. Astucieusement positionné dans un couloir ou n'importe quel lieu de passage, il peut générer jusqu'à 55% d'économies sur la facture d'électricité (*). Il remplace simplement un interrupteur existant en utilisant les mêmes fils. L'interrupteur variateur Céliane fait varier les lumières : jusqu'à 50% d'économies sur une lampe fluocompacte avec un éclairage tamisé à 25% (*). Dans le salon, en modulant l'intensité lumineuse au grès de ses occupations, on allie harmonie et sérénité. Avec le thermostat programmable Céliane, c'est la bonne température au bon moment dans son logement. En choisissant les températures optimales en fonction des heures et des jours de présence, jusqu'à 12% d'économies sont réalisables sur ses dépenses de chauffage. Et Pour une performance énergétique optimale, l'association boîtes Batibox Energy à isolation renforcée et obturateurs permet de limiter les déperditions d'air issues de l'infrastructure électrique. Ces déperditions représentent jusqu'à 38 % des déperditions totales.
(*) Source : Domergie
Equiper aussi le tableau électrique
de solutions d'économie d'énergie
Les appareils modulaires à installer au tableau électrique peuvent également participer activement à réduire la facture énergétique. L'horloge programmable, par exemple, permet de définir les horaires de fonctionnement des appareils type lave-linge, sèche-linge, chauffage.
Un contacteur silencieux jour/nuit pour tarif heures creuses, dans le cas d'une souscription à l'option heures creuses EDF, met automatiquement en marche votre chauffe-eau pendant les périodes à tarif réduit.
Couper automatiquement la veille de tous vos appareils multimédia
Une nouveauté Legrand : la rallonge multiprise « coupe veille ».
Le mode de fonctionnement est simple : je branche mon appareil principal sur la prise « maître » (ex : TV), je branche sur les 4 autres prises « esclaves » des appareils associés (comme le décodeur, l'enregistreur, le lecteur DVD, l'ampli Home Cinéma). Quand j'éteins mon appareil principal, la veille des appareils associés se coupe automatiquement.
Sur ce même bloc, je dispose d'une 6ème prise « autonome » pour brancher des appareils qui doivent rester allumés (ex : la Box).




Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux