L'esthétique Céliane pour la nouvelle
alarme intrusion Legrand
Le nouveau dispositif d'alarme Legrand protège le domicile contre toute intrusion. Pour une harmonie totale avec le décor et les interrupteurs, l'esthétique de chaque élément se décline au choix dans les 40 finitions Céliane : neutres, givrés, glacés, anodisés, métal, Corian, bois, verre, céramique, cuirs… Préconisée pour l'équipement de résidences neuves, la nouvelle alarme intrusion filaire bus Céliane se câble simplement par 2 fils. Elle se commande aussi à distance par téléphone. Composée d'une unité centrale, d'un ou plusieurs détecteurs de présence et d'une sirène intérieure, elle peut s'associer à une gamme « sécurité » complète : détecteurs techniques, détecteurs d'ouverture, sirène extérieure. En rénovation, il est recommandé d'opter pour la solution alarme intrusion radio de Legrand.
- Esthétique, la nouvelle alarme intrusion filaire Legrand est lookée Céliane
- Alarme intrusion Céliane : performante, fiable, facile à installer
- Legrand : une gamme « sécurité » complète
- Pour la rénovation sans dégât sur les murs, l'alarme intrusion radio de Legrand
Esthétique, la nouvelle alarme intrusion filaire Legrand
est coordonnée Céliane
Tous les éléments de la nouvelle alarme intrusion filaire Legrand se déclinent dans les 40 finitions esthétiques Céliane, en toute discrétion et pour une parfaite harmonie avec tous les interrupteurs et le décor de l'habitat. Plastiques givrés, glacés, anodisés, métal brossé, poli, essences de bois, verre, céramique et même cuir : pour le plaisir du regard, les 40 finitions du programme Céliane de Legrand offrent un choix de matières et de couleurs expressives et innovantes.
Alarme intrusion Céliane :
performante, fiable, facile à installer

Centrale clavier transmetteur Céliane, finition Verre Kaolin
Téléchargez l'image HD

Détecteur de présence Céliane, finition Pamplemousse
Téléchargez l'image HD
Conçue pour une installation dans un bâtiment neuf, en particulier le résidentiel, la nouvelle alarme intrusion est composée d'une unité centrale, de détecteurs infrarouges et capteurs de périmètre, d'une sirène intérieure, tous encastrés et câblés « bus 2 fils », ce qui assure la fiabilité du dispositif. La centrale est équipée d'une fonction permettant d'activer/de désactiver l'alarme ou de modifier les zones sous surveillance, soit via un numéro de code tapé sur un clavier, soit via un badge porte-clés. Elle est capable d'assurer un suivi exact de l'historique des événements. Chaque détecteur de présence, qui protège le local ou la pièce par détection d'un mouvement de chaleur, est équipé d'une tête orientable et d'un champ de détection ajustable. D'une portée maximale de 8 mètres, il est auto protégé à l'arrachement. La sirène intérieure, autoalimentée, est livrée avec une batterie de secours. Elle émet un son insoutenable de 100 dB à 1 mètre. Une interface In One by Legrand associée à l'alarme permet de lancer des scénarios en cas de déclenchement de l'alarme. Raccordé à la ligne téléphonique RTC, le système permet aussi, d'une part d'être alerté à distance par message vocal en cas de déclenchement de l'alarme, d'autre part de la mettre en marche ou de l'arrêter par téléphone fixe ou mobile.
Legrand : une gamme « sécurité » complète
En complément de la nouvelle alarme intrusion Céliane, Legrand offre une gamme « sécurité » exhaustive. Ainsi, il est possible d'associer à l'alarme intrusion les détecteurs techniques In One by Legrand qui limitent les risques et garantissent la sécurité des personnes et des biens : détecteur d'inondation, d'élévation de température, détecteur de fumée, détecteur de gaz de ville/méthane, détecteur de gaz butane/propane. On peut y associer aussi les détecteurs d'ouverture périmétrique : détecteurs magnétiques d'ouverture, détecteur bris de glace, tapis contact. L'alarme intrusion filaire bus Céliane peut également être équipée d'une sirène extérieure avec flash.
Pour la rénovation sans dégât sur les murs, l'alarme intrusion
radio de Legrand
Idéale pour la rénovation de l'existant sans dégât sur les murs, Legrand propose une solution d'alarme intrusion radio, sans fil à passer : centrale avec transmetteur téléphonique intégré, clavier scénario avec code secret, détecteurs d'intrusion, sirènes intérieures encastrées ou en saillie, associables à un détecteur d'ouverture et aux détecteurs techniques. L'alarme intrusion radio multiservice Legrand existe aussi en Prêts à poser, préconfigurés et prêts à l'emploi.

Vers des économies durables
Nouvelle collection Céliane™