La charge du véhicule électrique facilitée
avec la nouvelle borne de recharge Green'up
Si vous faites partie des 49% de Français qui ont l'intention d'acheter un véhicule électrique d'ici 2 à 3 ans, la borne de recharge green'up de Legrand est conçue pour vous faciliter la vie. A domicile, vous disposez avec la borne green'up d'une prise spécifique totalement sécurisée pour recharger la batterie de votre véhicule tout électrique ou hybride pendant la nuit, et à moindre coût. Les bornes green'up installées sur les lieux de travail ou dans les parkings publics permettront à tout utilisateur de véhicule électrique de se ravitailler à ce nouveau type de station service.
- Un marché tendance éco citoyen
- Prises murales Green'up Access 3.2 kW de Legrand : la solution domestique pour véhicules électriques en mode 2
- La borne green'up Legrand : votre solution recharge pour véhicule électrique ou hybride
- Les bornes green'up aussi sur les lieux de travail et sur les voies publiques
- Sécurité absolue pour la borne green'up éco durable
Un marché tendance éco citoyen
Pour une autonomie de 130 à 180 km, distance journalière maximale parcourue par la plupart des véhicules, les véhicules tout électriques gagnent du terrain dans l'offre des constructeurs. Il est vrai que le remplacement d'une voiture de 5 CV fiscaux diesel réalisant 20 000 km/an par un véhicule électrique de même puissance permet d'économiser 623 € de carburant et 3 830 kg de CO2 par an (source ADEME). De leur côté, les pouvoirs publics s'engagent : ils tablent sur 2 millions de véhicules électriques en 2020, 50 000 véhicules électriques d'ores et déjà commandés par l'Etat seront livrés en 2012. Ces projections sont confortées par près de la moitié des Français qui déclarent leur intention d'acheter un véhicule électrique d'ici 2 à 3 ans (enquête Ifop réalisée en août 2010). Parmi eux, 74% souhaitent le faire charger la nuit à leur domicile. Dès 2012, la règlementation thermique imposera à toute construction avec parking la mise à disposition de bornes de recharge et tout occupant d'un immeuble d'habitation existant pourra faire valoir son « droit à la prise ».
Prises murales Green'up Access 3.2 kW de Legrand : la solution domestique pour véhicules électriques en mode 2
Pour maison individuelle, la prise murale Green'up Access 3.2 kW permet la recharge quotidienne en toute sécurité d'un véhicule électrique ou hybride en mode 2 (de 1ère génération). Fixée en saillie, IP 66 et IK 08, elle est équipée d'un socle 2P+T à éclips qui assure une totale sécurité lors de la mise sous tension. Une ligne dédiée par prise doit être raccordée à partir du tableau électrique, protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA – 20 A. L'association des prises Green'up Access 3.2 kW avec la fiche 2P+T, munie d'un dispositif de détection fiche/prise, assure le déclenchement de la puissance maximum de la prise : elle garantit à la fois une recharge plus sécurisée et plus rapide qu'avec une prise traditionnelle. Pour une installation en toute sécurité et pour éviter la dégradation du boitier de recharge du véhicule électrique, la tablette constitue un accessoire indispensable.
La borne green'up Legrand : votre solution recharge pour véhicule électrique ou hybride

L'écran tactile 10 pouces assure la visualisation
de la charge et de la consommation de la borne Green'Up
Téléchargez l'image HD
Pour maison individuelle (garage, parking privé), la borne green'up de Legrand se fixe au mur ou sur pied pour une pose au sol. Elle est équipée d'une prise de sécurité à éclips EV Plug et d'un dispositif de protection différentielle 30 mA avec témoin de charge/défaut/tension. Raccordées au tableau électrique, sa puissance de 3kW monophasé 16 A assure la recharge d'un véhicule tout électrique en 6 à 8h. La borne peut être reliée au contacteur heures creuses pour bénéficier d'une charge automatique la nuit au tarif heures creuses. Mieux, pour visualiser de chez soi la charge et la consommation de la borne green'up, elle peut être associée à l'option My Home, qui pilote en plus les éclairages, les volets et le chauffage de la maison.
Les bornes green'up aussi sur les lieux de travail et sur les voies publiques

Borne Green Up avec deux prises 24 KW triphasé (32 A)
sur pied ou à fixation murale
Téléchargez l'image HD
Sur les parkings de stationnement d'entreprise, les bornes green'up sont équipées de deux prises de sécurité à éclips EV Plug. Leur puissance est de 24 kW triphasé 32 A pour une recharge en 1h, ou de 6 kW monophasé 32 A pour une recharge en 4h. A l'entrée du parking, un superviseur avec lecteur de badge permet l'identification du salarié et le déverrouillage de la borne qui lui est attribuée. Sur les parkings publics ou les stationnements de rue, la borne green'up est associée aux horodateurs : l'utilisateur d'un véhicule électrique peut stationner et recharger son véhicule en même temps. Le prix du stationnement et le montant de la recharge sont payés en un seul point et en une seule fois.
Sécurité absolue pour la borne green'up éco durable

Aucun contact sous tension, obturateurs à éclips rétractables
sur le socle et la fiche
Téléchargez l'image HD
Le label EV Plug, promu au sein de l'association de fabricants européens EV Plug Alliance, garantit la conformité des bornes green'up avec le standard mode 3/type 3 de l'IEC (Commission électrotechnique internationale). Détection de la présence du véhicule, continuité du circuit de protection, obturateurs à éclips : les bornes green'up, conformes à l'obligation de la NF C 15 100, offrent le plus haut niveau de sécurité.
Depuis janvier 2011, les bornes P17 sont disponibles pour répondre aux premières demandes. Pour accompagner les projets futurs, la nouvelle gamme de bornes green'up sera disponible fin 2011. Pour plus d'informations, contactez le service Relations Consommateurs au 0825 360 360.
Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux