La NF C 15-100 évolue :
un nouveau document Legrand précise les changements
Depuis le 1er août 2010, la norme NF C 15-100 a évolué. Pour aider les installateurs électriciens à tenir compte de ces changements applicables aux permis de construire déposés depuis cette date, Legrand met à leur disposition un nouveau document d'information : il rappelle les principaux points clé de la NF C 15-100, illustrés par les solutions Legrand qui répondent à cette mise à jour.
- Les évolutions de la norme NF C 15-100 applicables depuis le 1e août 2010
- Document Legrand nouvelle NF C 15-100 en 3 exemples
- Où trouver le nouveau document NF C 15-100 Legrand ?
Les évolutions de la norme
NF C 15-100 applicables depuis le 1er août 2010

La norme NF C 15-100 fixe la réglementation, pour la France, en matière d'installation électrique pour les courants forts et faibles. Sa dernière évolution fixe de nouvelles règles applicables depuis le 1er août 2010 aux permis de construire concernant les bâtiments neufs et la plupart des rénovations totales, modifications et extensions des parties existantes. Accessibilité, protection des circuits, parafoudre, inter différentiel, circuits pour le chauffage et les volets roulants, prises, dispositif de connexion de luminaire (DCL), multimédia, salle de bain : autant de changements à prendre en compte dès maintenant. Pour aider les installateurs électriciens à mémoriser rapidement les points clé de ces évolutions, Legrand met à leur disposition un nouveau document « NF C 15-100, les solutions Legrand – rappels et mise à jour applicable à partir d'août 2010 ».
Document Legrand nouvelle NF C 15-100 en 3 exemples
Connaître les nouvelles règles applicables de la NF C 15-100, c'est bien. Disposer de solutions pour y répondre, c'est mieux. En bref, exemples tirés du nouveau document Legrand sur les évolutions de la norme NF C 15-100 :
Inter différentiel, la protection indispensable
Nouvelle règle : l'interrupteur différentiel pour un chauffage électrique de puissance supérieure à 8 kVA (surface supérieure à 100 m²) passe de 40 à 63 A. Solutions Legrand : l'interrupteur différentiel 63 A à bornes auto permet le raccordement par peigne en horizontal sur une même rangée et en vertical grâce au peigne vertical. Dédiez au congélateur et aux équipements informatiques un circuit protégé par disjoncteur différentiel 32 A type Hpi, qui associe les performances du type A et évite les déclenchements intempestifs.
Circuit volets roulants
Nouvelle règle : un circuit doit être systématiquement dédié à l'alimentation des volets roulants. Il est possible de mettre plusieurs volets sur le même circuit. Cependant, il est judicieux de prévoir au moins 2 circuits, car en cas de panne, si toute l'installation dépend du même circuit, plus rien ne fonctionne. Solutions Legrand : d'un simple effleurement sur la touche de la commande tactile temporisée Céliane, vous commandez toutes les fonctions de montée, de descente et d'arrêt de volet roulant. Avec la commande centralisée Céliane, vous commandez d'un même point tous les volets de la maison, ou tous les volets d'une zone. Cette commande existe aussi en commande mobile radio.
Les coffrets multimédia
Nouvelle règle : le coffret multimédia doit être équipé d'un point de livraison des opérateurs de télécommunication
(DTI RJ 45), d'un répartiteur téléphone, d'un panneau de brassage équipé de socles RJ 45 connectés aux câbles de communication (en nombre égal au nombre de prises), d'une barrette de terre et d'un répartiteur passif de télédiffusion. Solutions Legrand : le coffret basique permet de distribuer le téléphone et l'informatique sur 5 prises RJ 45 et en option, la télévision sur prise TV coaxiale.
Où trouver le nouveau document NF C 15-100 Legrand ?
Le nouveau document NF C 15-100 Legrand est disponible auprès du Service Relations Pro en composant le 0810 48 48 48 (prix d'appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 18h, ainsi qu'en téléchargement sur le site legrand.fr à la rubrique « documentation ».
Vous pouvez également suivre l'actualisation de la NF C 15-100 depuis le site legrand.fr à la rubrique « normes ».

Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux
Vers des économies durables