Mes favoris

Communiqués Produits Produits tertiaires

Ajouter cette page à mes favoris

 

La nouvelle gamme DPX
de déclencheurs électroniques Legrand
permet tous types de sélectivité

Pour satisfaire la demande croissante de sélectivité totale des protections, Legrand élargit sa gamme DPX à déclencheurs électroniques : avec deux pouvoirs de coupure et deux niveaux de sélectivité, les disjoncteurs DPX 630 et 1600 permettent
une sélectivité dynamique et logique performante. Ils élargissent le choix de solutions encore mieux adaptées aux conditions d'exploitation.



Nouveau : deux pouvoirs de coupure

La gamme Legrand des disjoncteurs électroniques à déclencheur S1 et S2, se décline autour de deux nouveaux pouvoirs de coupure : 36 et 70 kA pour les DPX 630, 50 et 70 kA pour les DPX 1600.


Pour une sélectivité dynamique / logique,
deux types de déclencheurs électroniques
S1 et S2

produits-tertiaires-nouvelgamme-dpx-pour-selectivite-dynamique-logique-
-deux-types-declencheurs-electroniques
-s1-s2
DPX 1600A - 50 kA
Téléchargez l'image HD

Désormais, la gamme Legrand des DPX 630 et 1600 électroniques propose pour chaque pouvoir de coupure deux types de déclencheurs S1 et S2. Tous les déclencheurs S1 et S2 assurent une sélectivité dynamique : seul le disjoncteur placé en amont d'un courant de court-circuit déclenche, mais dans la limite des valeurs indiquées dans le tableau de sélectivité.
Sur ce type de déclencheurs, Ir (protection long retard contre les surcharges) et Im (protection court retard contre les courts-circuits) sont réglables. De plus, pour optimiser la sélectivité entre 2 DPX électroniques, le niveau de réglage « Low » sera utilisé pour des applications sans contrainte de sélectivité et « High » pour des réalisations où les niveaux de sélectivité demandées sont maximum.

Au-delà de la sélectivité dynamique, les déclencheurs électroniques S2 permettent également une sélectivité logique (solution innovante pour assurer une sélectivité à plusieurs niveaux) : sélectivité totale qui nécessite seulement une simple liaison filaire entre les cartes électroniques des différents disjoncteurs de l'installation. Dans ce cas, tous les disjoncteurs lors du défaut communiquent entre eux et seul le disjoncteur le plus proche en amont du défaut déclenchera, quelle que soit la valeur indiquée dans le tableau de sélectivité. En plus de Ir et Im, Tr (temps d'action de la protection long retard) et Tm (temps d'action de la protection court retard) sont également réglables sur ce type de déclencheurs. Avantage: sélectivité totale à plus de 2 niveaux.


Une demande plus pressante de sélectivité totale des protections

produits-tertiaires-nouvelgamme-dpx-demanplus-pressante-selectivite-totaprotections
DPX 630A - 36 kA
Téléchargez l'image HD

Le besoin de sélectivité totale des protections est de plus en plus présent dans les cahiers des charges et dans les normes d'installation, notamment en référence au règlement des ERP, article EL 16. La nouvelle gamme Legrand de disjoncteurs électroniques DPX 630 et 1600 permet de coordonner la protection de manière à ce qu'un défaut sur un circuit ne fasse déclencher que la protection placée en tête de ce circuit. L'objectif est d'éviter la mise hors service intempestive de toute l'installation.