Mes favoris

Communiqués Produits Produits tertiaires

Ajouter cette page à mes favoris

 

LCS² HD : les nouvelles solutions VDI Legrand
pour la Haute Densité

Les nouvelles solutions LCS² Haute Densité de Legrand répondent aux exigences de performance et de densité des data center ou des salles informatiques : racks, panneaux de brassage et tiroirs optiques LCS² HD permettent d’optimiser et de concentrer les connexions, jusqu’à doubler leur nombre dans une même enveloppe. Le système complet LCS² HD est disponible en associant, soit les baies LCS² HD avec les panneaux LCS² standards soit les baies ou coffrets LCS² avec les panneaux LCS² HD. La capacité des nouveaux tiroirs optiques LCS² HD est également optimisée.



Les Racks LCS² Haute Densité (HD) offrent un maximum de connexions dans un minimum d’espace pour les panneaux de brassage LCS² :

produits-tertiaires-lcs2-hd -racks-lcs2-haute-densite-(hd)-offrent-maximum-connexions-dans-minimum-d-rsquo-espace-pour-panneaux-brassage-lcs2
Rack LCS² Haute Densité - 45 U
Téléchargez l'image HD

45 U sont intégralement disponibles pour les connexions dans les nouveaux racks 19’’ LCS² dans le cadre d’un câblage haute densité avec des panneaux de brassage LCS². La structure, légère et robuste, supporte 675 kg de charges utiles et se monte intuitivement en 3 temps : la base, les montants de profondeur 267 mm ou 414 mm, la casquette. Les montants permettent le guidage et la fixation des câbles et s’associent avec une grille de gestion des cordons qui facilite leur passage latéral pour gagner de l’espace, sans recours aux panneaux passe-fil, en les maintenant tous les 1 U. La grille peut se monter isolément ou entre deux racks jumelés pour un cheminement avant-arrière des câbles et cordons. Elle peut aussi recevoir une porte de finition à double sens d’ouverture, facilement démontable pour une intervention rapide. La casquette haute est conçue pour optimiser la circulation gauche-droite des cordons en respectant les rayons de courbure.


Les panneaux LCS² Haute Densité (HD) évitent l’ajout de panneaux passe-fils dans les baies LCS²

produits-tertiaires-lcs2-hd -panneaux-lcs2-haute-densite-(hd)-evitent-l-rsquo-ajout-panneaux-passe-fils-dans-baies-lcs2
Accessoire 24 connecteurs RJ45 à la rangée (1U)
Téléchargez l'image HD

Associés aux baies et coffrets LCS², les nouveaux panneaux de brassage LCS² HD, équipés d’un accessoire latéral de gestion des cordons, dispensent l’utilisation de panneaux passe-fil et multiplient ainsi par 2 la densité des connexions. Equipés de 24 connecteurs RJ 45 à la rangée, ils existent en trois références : Cat. 6A STP, cat. 6 UTP et cat. 6 FTP. Les nouveaux panneaux Haute Densité sont équipés de Soluclip : presser, insérer, lâcher, leur fixation sur les montants des baies et coffrets, sans vis, est automatique.


Pour plus de densité, la capacité du tiroir optique LCS² Haute Densité (HD) est élargie

produits-tertiaires-lcs2-hd -pour-plus-densite-capacite-du-tiroir-optique-lcs2-haute-densite-(hd)-est-elargie
Nouveau tiroir optique HD
Téléchargez l'image HD

Les connecteurs du nouveau tiroir optique 19’’ LCS² HD sont installés en oblique : le nouveau tiroir optique HD offre ainsi une capacité maximale optimisée de 36 connecteurs ST et SC sur 1 U et de 72 connecteurs LC sur 1 U, contre réciproquement 24 et 48 connecteurs avec le tiroir optique LCS² Standard. Livré avec visserie et accessoires de câblage, il reçoit jusqu’à trois blocs fibre optiques différents, monomode ou multimode.

Septembre 2011

Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :