Mes favoris

Produits habitat Presse professionnelle

Ajouter cette page à mes favoris

 

Le nouveau parafoudre Legrand
s'alimente par peigne

Le nouveau parafoudre protégé monobloc Legrand, pour tableau d'abonné, s'alimente par le haut, grâce au peigne d'alimentation verticale, et ses bornes de repiquage par le haut permettent l'alimentation directe d'inters ou disjoncteurs différentiels arrivée par le haut / sortie par le haut. Autre avantage, sa sortie terre par le bas pour une liaison directe avec le bornier de terre.



Le nouveau parafoudre Legrand s'intègre en tête de rangée dans un tableau d'abonné

presse-professionnelle-nouveau-parafoudre-nouveau-parafoudre-legrand-s-integre-en-tete-rangee-dans-tableau-abonne
Parafoudre protégé monobloc Legrand
Téléchargez l'image HD

C'est le peigne d'alimentation verticale qui alimente par le haut le nouveau parafoudre Legrand. En sortie par le haut, il permet une liaison directe avec l'appareil de tête arrivée par le haut / sortie par le haut, pour une association avec les inters ou les disjoncteurs différentiels. La répartition horizontale jusqu'à 63 A peut donc ainsi s'organiser directement grâce aux peignes universels à partir du différentiel, lui-même alimenté par le parafoudre : l'intégration du parafoudre dans le tableau d'abonné est parfaite.


Une liaison directe avec le bornier de terre

Le nouveau parafoudre Legrand peut s'installer directement dans la rangée du bas, avec une liaison directe au bornier pour conducteurs de protection à bornes automatiques en sortie par le bas. Avantage : la certitude du respect de la longueur de raccordement– maximum 50 cm – entre le bornier phase neutre et le conducteur de protection.

De nouvelles leds de signalisation

La nouvelle cassette de rechange débrochable affiche la signalisation de l'état du parafoudre par des leds : la source lumineuse verte indique que le parafoudre est en état de fonctionnement, le rouge clignotant avertit que la cassette est à remplacer.