Composable et donc plus souple :
le nouveau programme Plexo
Une même gamme de produits, en pose saillie ou encastré. C'est la souplesse du composable que propose le nouveau programme Plexo de Legrand. Un mécanisme commun qui s'adapte à la fois sur un boîtier pour la pose en saillie ou sur un support plaque pour la pose en encastré. La certitude de disposer du bon mécanisme quel que soit le chantier, une gestion des stocks simplifiée. Par ailleurs, le programme Plexo gagne en confort, en rapidité de câblage et en étanchéité : même en encastré, l'installation est IP 55. Un nouveau profilé Plexo, plus esthétique, promet des gains de temps appréciables avec un mode de pose de l'appareillage plus pratique. Et plusieurs nouvelles fonctions font de Plexo un vrai programme. Un programme pour tous les types de chantier.
- Essayer et comparer la souplesse du composable
- Un nouvel appareillage amélioré, plus étanche encore
- Nouveau profilé Plexo : plus pratique, plus rapide à poser, plus esthétique
- Confort et gain de temps : les prises multipostes sont précâblées
- Des nouvelles fonctions qui font de Plexo un vrai programme
- Le nouveau programme Plexo répond à tous les types de chantiers
Essayer et comparer
la souplesse du composable
Le nouveau programme Plexo de Legrand permet à l'installateur, avec un mécanisme commun à la pose saillie et encastré, de toujours disposer du bon produit quel que soit la configuration du chantier.
Le choix entre saillie et encastré reste toujours possible, au dernier moment.
Trois références seulement sont à stocker : un mécanisme commun aux deux types de pose, un boîtier pour la pose saillie et un support pour la pose encastré. Cette souplesse du composable est à essayer et à comparer avec les produits complets également disponibles dans le programme Plexo, au prix du composable, dans les mêmes finitions gris et blanc.
Un nouvel appareillage amélioré,
plus étanche encore
Les boîtiers Plexo saillie disposent d'un volume de câblage supérieur. Leur étanchéité, comme celle des nouveaux supports Plexo encastrés, est encore plus visible : les joints d'étanchéité ont été multipliés sur tous les appareils de la gamme, pour garantir la tranquillité d'un IP 55 sur les chantiers exigeants.
Et éviter d'y retourner ! Au montage, le programme Plexo fourmille de nouvelles astuces : tous les boîtiers composables sont équipés d'un Nylbloc auto pour un éventuel repiquage, les points de fixations sont visibles pour faciliter la mise en oeuvre de l'appareil. Le verrouillage par quatre ¼ de tour renforce encore l'étanchéité.
Pratique, un embout à membrane se perfore facilement à l'aide d'un tournevis pour le passage des câbles de 4 à 15mm de diamètre, et se prédécoupe en tirant sur un opercule pour le passage de tubes de 16 à 25mm.
IP 55 assuré dans les deux cas.
Dans un souci d'harmonisation esthétique de la gamme, les prises 2P + T et les commandes s'alignent désormais sur un même niveau de relief au mur.
Nouveau profilé Plexo : plus pratique,
plus rapide à poser, plus esthétique
Avec ce nouveau profilé étanche, c'est véritablement à un nouveau mode de pose de l'appareillage en saillie qu'invite le programme Plexo : le profilé se fixe au mur avec des lyres et maintient les câbles à l'aide de son couvercle semi-ouvert.
Un accessoire de liaison assure une étanchéité parfaite entre l'appareillage et le profilé. Résultat : mise en œuvre simplifiée, près de 15 % de temps gagnés.
Et une parfaite unité esthétique.
Confort et gain de temps :
les prises multipostes sont précâblées
Les prises doubles, horizontales ou verticales, et triples, horizontales, sont précâblées et comportent, en plus, des bornes de raccordement automatiques.
Si on associe ce "plus" indéniable aux boîtiers multipostes décloisonnés pour le gain de place qu'ils procurent, on optimise vraiment son temps de câblage : un progrès dans le confort, la sécurité du câblage et un gros gain de temps au montage.
Des nouvelles fonctions
qui font de Plexo un vrai programme
Le programme Plexo s'enrichit de nouvelles fonctions pour répondre à toutes les configurations de chantier : interrupteur automatique 2 fils ou 3 fils sans dérogation, interrupteur temporisé toutes charges, lecteur autonome de balisage (leds fournis), prise VDI Cat. 6, coup de poing encastré, et même des fonctions In One by Legrand, comme la commande de volets roulants et l'inter scénario 4 touches.
Tous les mécanismes de commande à voyant sont livrés avec leur lampe à brocher. Notons que l'ensemble des fonctions Mosaic peut être intégré au programme Plexo grâce aux adaptateurs Plexo, avec ou sans volet.
Et que les prises Plexo encastrées s'intègrent parfaitement sur les coffrets et armoires industrielles.
Le nouveau programme Plexo
répond à tous les types de chantiers :
Les applications du nouveau programme Plexo s'adaptent à tous les chantiers sans exception. En résidentiel, le programme Plexo intéresse les extérieurs, les terrasses, le local piscine, la cave, le garage, le sous-sol.
Sur les chantiers tertiaire, petit ou gros, il est indispensable pour l'équipement des parkings, des laboratoires, des cuisines, des garages…
En milieu industriel, il s'intègre aux coffrets et armoires, et convient aussi aux entrepôts et à tous les locaux exposés à des conditions humides.







Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux