Le nouveau Programme Soliroc :
la triple résistance pour tous les lieux à risque
et sans surveillance
Avec une résistance aux chocs, à l'arrachement et à l'humidité, le nouveau Programme Soliroc de Legrand devient la référence en matière de robustesse, pour une installation en intérieur ou extérieur. Les mécanismes Soliroc se fixent sur les supports et boîtes Batibox pour un montage facile. Les prises et commandes de la gamme couvrent les fonctions essentielles allant jusqu'au lecteur à badge. Elles peuvent être étendues aux 200 fonctions Mosaic grâce à un adaptateur.
- Le réflexe robustesse avec le nouveau Programme Soliroc
- Montage simplifié sur supports et boîtes du Programme Batibox
- 28 fonctions standard étendues et les 200 fonctions Mosaic accessibles
Le réflexe robustesse avec le nouveau Programme Soliroc
Adapté à tous les lieux à risque, ERP, lieux sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles, locaux techniques, gymnases, entrepôts, le nouveau Programme Soliroc offre une triple résistance. Résistance aux chocs avec un IK 10 sur toute la gamme, 4 points de fixation et 4 bouchons d'obturation, un alliage métallique pour une robustesse garantie. Résistance à l'arrachement avec ses formes galbées, un jeu réduit entre enjoliveur et plaque, qui évitent la préhension. Résistance à l'humidité et aux projections liquides avec une étanchéité IK 55 sur la plupart des fonctions.
Montage simplifié sur supports et boîtes du Programme Batibox
Le nouveau Programme Soliroc est conçu en continuité avec le Programme Batibox pour une mise en œuvre plus simple. Les mécanismes Soliroc se fixent sur les supports universels Batibox avec leur entraxe de 71 mm en vertical et horizontal pour installer des doubles et triples postes. Ils se montent en encastré, ou en saillie avec les cadres saillies pour 1 ou 2 postes horizontal ou vertical. Des bornes automatiques équipent la plupart des fonctions pour un gain de temps au câblage ainsi qu'une fiabilité et une sécurité accrues de la connexion.
28 fonctions standard étendues et les 200 fonctions Mosaic accessibles
Les commandes et prises du Programme Soliroc, dont les mécanismes sont livrés avec les enjoliveurs, couvrent 28 fonctions standard essentielles : interrupteurs standard, automatique, temporisé, à clé, poussoirs, lecteur à badge, signalétique lumineuse, éclairage de circulation, prises de courant standard (Français et Germanique), prise TV, prise informatique, sortie de câbles. La gamme est complétée par les plaques IK 10 1, 2 et 3 postes, les cadres saillie 1 ou 2 postes et les accessoires : bouchons obturateurs de rechange, joints de correction de surface, obturateur 2 modules. L'adaptateur IK 10, IP 55 avec volet ou IP 20 sans volet, permet de recevoir l'intégralité des 200 fonctions Mosaic.


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux