Le nouveau switch Mosaic
manageable à distance
La nouvelle gamme Legrand de switchs Mosaic propose une référence manageable : elle complète la possibilité de supervision à distance du réseau, y compris dans les salles de réunion.
Totalement intégrés dans le Programme Mosaic, les nouveaux switchs Mosaic sont faciles à installer dans le mur, sur goulotte, colonne, colonnette ou en extension d'installation. Ils peuvent aussi équiper les nouveaux blocs bureau pour répondre aux besoins de flexibilité et de nomadisme du poste de travail.
- Nouveau : le switch Mosaic manageable se contrôle à distance
- Une gamme de switchs intégrée dans le programme Mosaic, facile à installer
- Alimentation PoE d'un switch Mosaic
Nouveau : le switch Mosaic manageable
se contrôle à distance
La gamme des nouveaux switchs Ethernet Mosaic de Legrand, pour la mise en réseau des périphériques informatiques, propose une version manageable. Elle permet, à distance, de surveiller l'état de fonctionnement de l'équipement : est-il coupé, débranché … ?
A tout moment, le nombre de ports utilisés, le trafic par port, sont connus. Il est possible d'établir des statistiques sur une période donnée. Les fichiers de configuration sont sauvegardés et mis à jour. Avec le switch Mosaic manageable, on peut disposer d'un retour d'information sur l'ensemble du réseau, y compris dans les salles de réunion.
Une gamme de switchs
intégrée dans le programme Mosaic, facile à installer
Les nouveaux switchs Ethernet 10/100 base T encastrés disposent de 6 ports en face avant, plus un connecteur RJ 45 pour le câblage et la réalisation du test de lien. La gamme propose trois références : deux non manageables, l'une avec alimentation 230 V, l'autre avec alimentation par PoE (injecteur Power over Ethernet), et une manageable avec alimentation 230 V. Parfaitement intégrés au programme Mosaic, les nouveaux switchs s'installent facilement dans le mur, en goulottes, colonnes ou colonnettes. Leur connexion rapide s'opère sans outil : les connecteurs sont identiques à ceux de la prise RJ 45. Par simple remplacement d'une prise RJ 45, ils permettent l'extension d'un réseau existant. Pour équiper les salles de réunion et répondre aux besoins de flexibilité et de nomadisme des postes de travail, les blocs avec switch, munis d'un cordon de branchement, s'installent directement sur le bureau avec un dispositif de fixation multi-positions.
Alimentation PoE d'un switch Mosaic
La gamme Legrand d'injecteurs Power over Ethernet (PoE) permet d'alimenter en 48 V, via le câble 4 paires torsadées, le switch Mosaic avec alimentation par PoE. L'injecteur PoE s'installe alors directement dans la baie de brassage. Selon le nombre d'éléments (switch ou point d'accès WiFi) à alimenter, on pourra choisir un injecteur PoE au format bloc LCS (pour une installation sur un panneau de brassage) ou un injecteur PoE au format 19 pouces permettant l'alimentation jusqu'à 12 switchs ou points d'accès WiFi.


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux