Mes favoris

Home

Ajouter cette page à mes favoris

 

LE PHOTOVOLTAÏQUE



“ Dans un marché photovoltaïque en pleine expansion, la filière électrique a un rôle déterminant à jouer et notamment en terme de sécurité. ”
XAVIER FROMENT, Directeur France


Le photovoltaïque en France : Parc raccordé au réseau au 31 décembre 2009

  • 269 MW, dont 200 MW en métropole et 69 MW en outre-mer et Corse ;
  • Progression du parc raccordé entre fin sept. 2009 et fi n déc. 2009 : 54 % ;
  • Production sur une année : environ 280 GWh ;
  • Consommation électrique équivalente : 125 000 habitants ;
  • 91 % des systèmes photovoltaïques en service sont des installations de moins de 3 kW.
Ces systèmes représentent 44 % de la puissance installée. Source SER-SOLER, d’après ERDF, EDF-SEI

 

Une forte croissance en France et en Europe
Après l’Espagne en 2008, la France et l’Italie connaissent une accélération de la diffusion des équipements photovoltaïques dans les bâtiments, sous l’effet de politiques publiques incitatives, de la mobilisation de nouveaux acteurs et des progrès considérables réalisés en matière de rendement et de facilité d’installation.

Très présent dans ces pays, Legrand commercialise à partir de juillet 2010 une offre de coffrets et de composants pour la protection et la coupure du courant continu produit par les panneaux photovoltaïques.

“ Pour le segment résidentiel, Legrand cherche à faciliter la mise en oeuvre en toute sécurité de solutions adaptées avec une offre combinant onduleur et coffret de protection (courant alternatif et continu) sous une seule référence. Toutefois, selon les besoins du client, Legrand propose également une offre à la carte. ”

Legrand travaille en partenariat avec les acteurs de la fi lière et les installateurs, premiers ambassadeurs de l’énergie solaire dans les bâtiments.


TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE INSTALLATEUR DOMINIQUE BONNIEUX


“ En nous promettant un accompagnement au dimensionnement du réseau sur de gros chantiers, Legrand nous assure la caution d’une marque connue. Pour le marché résidentiel, la mise à disposition d’une offre packagée, prête à l’emploi et garantie sur la durée sera un véritable avantage… ”
DOMINIQUE BONNIEUX Bonnieux Electricité RODEZ (12)


La sécurité de l’installation, une priorité

La sécurité de l’installation photovoltaïque constitue une priorité pour Legrand : le Groupe propose des dispositifs de production sécurisés pour éviter les risques d’électrocution et d’incendie notamment des parafoudres, des coffrets de protection courant continu / courant alternatif ou des convertisseurs.


Encourager le développement d’une filière professionnalisée

Legrand encourage, à travers la formation d’électriciens qualifiés, le développement d’une filière photovoltaïque professionnalisée. Le 2 juin 2010, Legrand et l’Afpa Limousin ont par exemple signé une convention de partenariat portant sur le développement des compétences des installateurs électriciens dans le domaine des installations pho to voltaïques raccordées au réseau. Legrand proposera à partir de septembre 2010 quatre nouveaux stages de formation dans son centre Innoval, situé à Limoges, afi n que les installateurs puissent mettre en service les installations dans les règles de l’art. Depuis son ouverture en Janvier 1999, Innoval a permis à plus de 12 000 installateurs d’élargir leur champ de compétences et de se former aux nouvelles technologies, à travers une offre de 50 stages régulièrement actualisés. “ L’idée est d’impulser une dynamique, de créer une fi lière française dans ce domaine en assurant des formations, en offrant une méthodologie pour les installateurs ”, explique Xavier de Froment, Directeur France.