Legrand conçoit :
la rallonge multiprises idéale
Elle apporte la sécurité, elle est discrète et pratique : la rallonge multiprise « Safe Control » de Legrand est idéale. Ce nouveau produit star est leader d'une gamme restructurée de rallonges multiprises qui propose une offre complète et clairement identifiée, répondant parfaitement aux attentes des consommateurs. Un nouveau look pour une information plus claire habille les packagings sur des implantations types adaptées à chaque magasin. Pour dynamiser les ventes, Legrand équipe le linéaire de mini PLV pour le produit star, de guide de choix pour les clients avec un renvoi d'informations sur son site "www.legrand.fr"
- Innovation et sécurité sur toute la ligne : le système « Safe Control »
- Les nouvelles rallonges multiprises Legrand : confort, discrétion, praticité
- Pour faciliter la vente : packagings relookés, implantations adaptées des linéaires, PLV
Innovation et sécurité sur toute la ligne :
le système « Safe Control »
Legrand tient compte des attentes des consommateurs : sa gamme de rallonges multiprises est restructurée en trois segments clairement identifiés : standard, confort, confort/sécurité. Le produit star est équipé du système « Safe Control », un indicateur de charge. Cette nouvelle fonction, unique sur le marché, permet de visualiser la puissance consommée. Les appareils sont protégés, le courant est coupé en cas de dépassement de la puissance tolérée. Le consommateur peut également choisir des rallonges multiprises confort/sécurité équipées d'un parafoudre, ou encore de prises RJ11 pour brancher le multimédia, avec encoches pour guider les cordons et cassette parafoudre interchangeable.
Les nouvelles rallonges multiprises Legrand :
confort, discrétion, praticité
Pour plus de confort, le bloc pivote sur son axe, permettant d'orienter les prises selon les besoins. Discret, il est fixable, horizontalement ou verticalement. Toujours côté confort, la gamme propose une rallonge multiprises avec extraction des fiches d'une simple pression du doigt pour débrancher facilement. Pour gagner en place et en praticité, les nouvelles rallonges standard ultra-plates se glissent et s'accrochent partout. Elles offrent la possibilité d'y brancher plusieurs transformateurs (chargeurs de téléphone par exemple). Les consommateurs bricoleurs peuvent choisir une rallonge multiprises à fixer et à raccorder eux-mêmes : elle s'associe avec la moulure électrique Legrand, pour l'installation de plusieurs prises en même temps. Protégées contre les chocs, les poussières et les projections, les rallonges multiprises caoutchouc sont prévues pour le branchement d'appareils à l'extérieur en toute sécurité.
Pour faciliter la vente :
packagings relookés,
implantations adaptées des linéaires, PLV
Les packagings ont été conçus pour donner une vision immédiate des segments de gamme : standard, confort, confort/sécurité.
Toutes les informations y figurent clairement, pour faciliter le choix des consommateurs et les conseiller sur l'utilisation de l'appareillage : désignation concise, pictogrammes, mise en avant des caractéristiques, conseils d'utilisation, informations techniques. Les linéaires sont proposés en implantations types adaptées à chaque magasin : 3m X 1,10m, 2,50m X 1,10m, 2,50m X 1,80m, 1,70m X 1,80m.
Pour vendre mieux, Legrand équipe les linéaires de mini PLV pour le produit star, de guide de choix pour les clients avec un renvoi pour plus d'informations sur son site www.legrand.fr qui reçoit 100 000 visiteurs par mois.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux