Legrand crée les Prêts à poser
« alarme intrusion »
En créant les Prêts à poser Céliane, Legrand apporte une réponse immédiate aux attentes des particuliers en matière de sécurité : des coffrets qui regroupent, en une seule référence, tous les produits nécessaires pour une installation simple, rapide et efficace. Les Prêts à poser « alarme intrusion radio » proposent 2 types de coffrets : l'alarme intrusion radio Céliane en encastré sans tirer de fils, finition titane, et l'alarme intrusion radio en saillie, sans dégâts sur les murs. Ils constituent, pour les professionnels de l'électricité, une opportunité pour mieux vendre leurs prestations en neuf, en rénovation ou en extension. Les Prêts à poser existent aussi pour les fonctions confort et communication.
- Les Prêts à poser : tout sous la main en une seule référence
- Alarme intrusion radio Céliane : pour sécuriser les clients
- Les Prêts à poser : une gamme prête à vendre pour le confort, la sécurité, la communication
Les Prêts à poser : tout sous la main en une seule référence
Une seule référence. Un seul coffret. A l'intérieur, tous les produits nécessaires pour une installation simple, rapide et efficace, en neuf, en rénovation ou en extension. Ce sont les nouveaux Prêts à poser Legrand, créés pour apporter une réponse immédiate aux attentes parfaitement identifiées des particuliers en matière de confort, de sécurité, de communication. L'emballage de chaque Prêt à poser exprime clairement son usage, détaille la composition du coffret, explicite les schémas de montage et propose une image de l'univers qu'il recrée. Il inclut une notice détaillée pour l'installateur et un manuel destiné à l'utilisateur.
Alarme intrusion radio Céliane :
pour sécuriser les clients
Le Prêt à poser « alarme intrusion radio » Céliane répond aux préoccupations sécuritaires des occupants d'un logement. Ce besoin de protection concerne autant les personnes que les matériels. Tous leséléments contenus dans le coffret sont préconfigurés et prêts à l'emploi. La sirène intérieure de 105 dB émet un son totalement dissuasif, insoutenable à l'oreille humaine. Le clavier scénario à code secret s'utilise soit en manuel, soit associé à un inter scénario Céliane.
Il permet dans ce cas à l'utilisateur d'intégrer l'activation de son alarme, par exemple, dans son scénario « je pars » : d'une touche sur l'inter scénario, toutes les lumières s'éteignent, les volets s'abaissent, le chauffage se met en mode éco, l'alarme est enclenchée automatiquement. La centrale avec transmetteur téléphonique intégré prévient à distance l'habitant, via son téléphone mobile, en cas d'alerte. Le coffret inclut aussi trois détecteurs d'intrusion à installer dans les pièces « sensibles » et deux boîtes d'encastrement Batibox.
Les piles lithium sont fournies. La finition titane des produits Céliane s'harmonise parfaitement avec les prises et interrupteurs de la maison.
L'alarme intrusion radio existe aussi en Prêt à poser saillie, sans dégâts sur les murs.
Les Prêts à poser :
une gamme prête à vendre pour le confort, la sécurité, la communication
Pour les professionnels de l'électricité, la gamme des 21 Prêts à poser Legrand répond facilement et rapidement aux attentes de leurs clients particuliers.
Prêts à Poser Confort : Confort éclairage, Volets roulants, Chemin Lumineux, Tuner radio FM, Radio FM pour faux plafond.
Prêts à Poser Sécurité : Portier audio, Portier vidéo, Alarme intrusion radio Céliane, Alarme intrusion radio.
Prêts à Poser Communication : Triple PlayGigabit, Réseau Optimum auto, Réseau Optimum manuel, Réseau mixte, Réseau Basique Plus.


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux