Legrand élargit sa gamme Céliane
d'interrupteurs avec couronne lumineuse
Legrand élargit le choix de commandes d'éclairage avec couronne lumineuse pour sa gamme Céliane. Jusqu'alors réservés
aux interrupteurs standard, des enjoliveurs avec une couronne lumineuse, plus fine, peuvent désormais équiper les commandes silencieux et à levier. Tout en affirmant sa fonction de balisage dans le noir, ce complément de gamme améliore l'harmonisation des interrupteurs dans une même pièce. Autre nouveauté, le montage en double commande des interrupteurs silencieux et à levier, à partir d'une seule et même référence. Avec 40 finitions disponibles et le choix entre 2 enjoliveurs, blanc ou titane, la collection Céliane confirme sa vocation d'objet de plaisir.
- De nouveaux enjoliveurs avec couronne lumineuse pour les commandes à levier et silencieux
- Nouveau : une fonction double pour les inters silencieux et à levier
- 40 finitions disponibles pour le plaisir des yeux
De nouveaux enjoliveurs
avec couronne lumineuse
pour les commandes à levier et silencieux
4 nouvelles références avec couronne lumineuse élargissent la gamme Céliane de Legrand : enjoliveurs blanc ou titane pour commandes à levier et silencieux. Jusqu'alors réservée aux commandes simples, la couronne lumineuse qui gagne en finesse, équipe dorénavant les interrupteurs à levier et silencieux.
Ce complément de gamme permet aussi une meilleure harmonisation des commandes d'éclairage Céliane dans une même pièce. L'interrupteur à couronne lumineuse, grâce à la lueur opalescente qu'il diffuse sur le mur, facilite son repérage dans le noir.
Nouveau : une fonction double pour les inters silencieux et à levier
Le montage d'une double commande n'est plus réservé aux inters standard : elle est élargie aux inters à levier et silencieux. Pour réaliser le montage d'une fonction double, il suffit d'associer 2 mécanismes de même référence, à levier ou silencieux, en fonction du chantier. Les ailettes des mécanismes se retirent par simple pression suivant la découpe. Les 2 mécanismes s'associent alors pour obtenir une fonction double. Cette astuce facilite aussi la gestion des stocks de l'installateur.
40 finitions disponibles pour le plaisir des yeux
Les nouveaux interrupteurs à levier et silencieux avec couronne lumineuse sont disponibles dans les 40 finitions Céliane : neutres, givrés, glacés, anodisés ou issues de véritables « matières ». En fonction de la plaque choisie, le choix est possible entre enjoliveurs « blanc » et « titane ».


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux