Actualités Legrand pour les Professionnels

161 Résultats
161 Résultats
Téléchargez le tarif professionnel de référence HT
Événements | juin 2026

Téléchargez le tarif professionnel de référence HT

Chiffrez vos projets grâce à la grille tarifaire
MaPrimeRénov’ : quelles opportunités pour les installateurs électriciens en 2026 ?
Nouveau | mars 2026

MaPrimeRénov’ : quelles opportunités pour les installateurs électriciens en 2026 ?

Les travaux vont augmenter cette année, une opportunité pour les pros
XL³ HP XLPro4 : succès au rendez-vous pour #legrandtour2025
Événements | décembre 2025

XL³ HP XLPro4 : succès au rendez-vous pour #legrandtour2025

Découvrez #legrandtour2025, une tournée camion inédite à la rencontre des professionnels pour présenter XL³ HP XLPro4
Magazine Réponses hors-série : lancement XL³ HP
Nouveau | décembre 2025

Magazine Réponses hors-série : lancement XL³ HP

Découvrez le magazine Réponses hors-série, consacré au lancement d'XL³ HP
Réaliser un chantier tertiaire de proximité grâce à la suite logiciel XLPro4
Nouveau | novembre 2025

Réaliser un chantier tertiaire de proximité grâce à la suite logiciel XLPro4

Utilisez la suite logiciel XLPro4 pour gagner en autonomie sur tous les tableaux tertiaire de proximité.
Salon Rexel Expo 2025 : retour sur la présence des solutions Legrand
Événements | octobre 2025

Salon Rexel Expo 2025 : retour sur la présence des solutions Legrand

Présent à Paris du 13 au 17 octobre, Legrand a dévoilé ses dernières innovations pour les bâtiments tertiaires et résidentiels.
Suites logiciels XLPro4 : concevez vos tableaux de distribution de A à Z
Techno | octobre 2025

Suites logiciels XLPro4 : concevez vos tableaux de distribution de A à Z

Les suites XLPro4 vous accompagnent de la note de calcul au chiffrage. Gagnez du temps et assurez la conformité de vos tableaux.
Tertiaire de proximité : redéfinissez la puissance avec XL³ HP et chiffrez vos études avec XLPro4 400
Nouveau | septembre 2025

Tertiaire de proximité : redéfinissez la puissance avec XL³ HP et chiffrez vos études avec XLPro4 400

Optimisez vos installations en tertiaire de proximité avec XL³ HP 160, XL³ HP 630 et la suite logicielle XLPro4 Calcul 400.
XL³ HP et XLPro4 : armoires et coffrets pour la distribution de l'énergie en tertiaire et en industrie
Nouveau | septembre 2025

XL³ HP et XLPro4 : armoires et coffrets pour la distribution de l'énergie en tertiaire et en industrie

Distribuez l’énergie de 160 à 6300A avec les solutions XL³ HP et optimisez vos installations grâce à la suite logicielle XLPro4.
Salon EnerGaïa 2024 : (re)découvrez les solutions photovoltaïques Legrand
Événements | décembre 2024

Salon EnerGaïa 2024 : (re)découvrez les solutions photovoltaïques Legrand

Découvrez les solutions pour installations photovoltaïques présentées par Legrand au salon EnerGaïa 2024.
Passez commande directement depuis XL Pro³ chez votre distributeur
Techno | décembre 2024

Passez commande directement depuis XL Pro³ chez votre distributeur

Vous pouvez dorénavant passer commande chez votre distributeur en matériel électrique depuis votre logiciel XL Pro³
App Legrand Pro : rédigez vos devis 2 fois plus vite
Techno | octobre 2024

App Legrand Pro : rédigez vos devis 2 fois plus vite

L’App Legrand Pro est un outil mobile à télécharger pour simplifier vos relevés de chantiers.
Révision de la norme NF C 15-100 : qu’est-ce qui change ?
Nouveau | août 2024

Révision de la norme NF C 15-100 : qu’est-ce qui change ?

Découvrez les changements apportés à la NF C 15-100.
Magazine Réponses 123
Événements | juillet 2024

Magazine Réponses 123

Un dossier prestige et personnalisation de la gamme Art d'Arnould, des focus chantier au domaine hôtelier Lou Calen à la Gare d'Aix-en...
Céliane™ se réinvente pour impulser la créativité
Nouveau | mai 2024

Céliane™ se réinvente pour impulser la créativité

Découvrez Céliane, l'appareillage design, pratique et innovant !
Legrand Config Pro : 16 bonnes raisons de l'utiliser
Astuces | avril 2024

Legrand Config Pro : 16 bonnes raisons de l'utiliser

Découvrez les meilleurs astuces pour la réalisation et la configuration d'appareillages pour vos chantiers en résidentiel et en petit...
Alarme Type 4 radio pour alerter en cas d'évacuation
Nouveau | février 2024

Alarme Type 4 radio pour alerter en cas d'évacuation

L'Alarme de Type 4 informe les occupants d'un établissement en cas d'incendie sur la nécessité d’évacuer, par une signalisation...
Nouveautés produits 2024
Nouveau | février 2024

Nouveautés produits 2024

Découvrez les nouveautés 2024 et parmi elles le Thermostat pour systèmes CVC Smarther AC with Netatmo, le coffret de comptage...
Legrand Config Pro : travaillez vos gammes
Astuces | janvier 2024

Legrand Config Pro : travaillez vos gammes

Vous pouvez désormais modifier les gammes de vos projets, pièce par pièce en 4 clics maximum !
Lancement de Fasclic Auto+
Nouveau | janvier 2024

Lancement de Fasclic Auto+

Le nouveau chemin de câbles filaires à éclissage automatique
XCP : des canalisations et un accompagnement projet sur mesure
Techno | octobre 2023

XCP : des canalisations et un accompagnement projet sur mesure

Le système de canalisations XCP comporte des gammes standard et haute performance qui peuvent s’adapter facilement à vos projets.
Configurateur Legrand Cable Management : réalisez sereinement vos projets de cheminements de câbles
Techno | septembre 2023

Configurateur Legrand Cable Management : réalisez sereinement vos projets de cheminements de câbles

Grâce au configurateur Legrand Cable Management, réalisez la liste de votre matériel pour vos chantiers de cheminements de câbles.