Legrand étoffe sa gamme
de baladeuses incandescentes et fluorescentes
Pour élargir le choix des utilisateurs, Legrand étoffe sa gamme de baladeuses à usage professionnel : nouveau cordon d'alimentation de 5 m seulement, nouvelles baladeuses à incandescence en 60 et 40 W, nouvel équipement avec petit panier, nouvelles baladeuses fluorescentes 8 et 11 W. La gamme de baladeuses à usage mixte tous publics est complétée par deux nouvelles références : incandescente compacte 60 W et fluorescente 8 W.
- La nouvelle gamme Legrand de baladeuses à lampe à incandescence
- Deux nouvelles références de baladeuses professionnelles à lampe fluorescente
- Nouvelles baladeuses incandescentes ou fluorescentes pour un usage mixte, tous publics
La nouvelle gamme Legrand de baladeuses à lampe à incandescence
Une version avec cordon d'alimentation de 5 m est proposée pour les baladeuses 75 W, toujours livrées avec une lampe spéciale « filament renforcé » pour une meilleure tenue aux chocs. Deux nouvelles références compactes, l'une de 60 W, IP 20 et cordon de 10 m, l'autre de 40 W, IP 55 et cordon de 5 m, sont équipées d'un petit panier de protection en acier : avec leur poids limité et un encombrement réduit, ces baladeuses incandescentes sont idéales pour travailler dans les endroits d'accès difficiles.
Deux nouvelles références de baladeuses professionnelles à lampe fluorescente
La nouvelle baladeuse fluorescente avec lampe 11 W assure un flux égal à celui d'une lampe à incandescence de 75 W. Le modèle 8 W offre une sécurité accrue grâce à son tube protégé par une feuille plastique.
Ces deux nouvelles références, IP 64, sont alimentées par un ballast électronique haute fréquence : l'allumage est instantané, la durée de vie de la lampe allongée et les scintillements sont supprimés.
Leur cordon caoutchouc de 5 m offre une résistance aux flexions supérieure au câble standard et une résistance mécanique très élevée. Ces nouvelles baladeuses fluorescentes s'ajoutent à celles existantes en 26 W.
Nouvelles baladeuses incandescentes ou fluorescentes
pour un usage mixte, tous publics
La nouvelle baladeuse incandescente compacte 60 W est conçue pour un usage mixte, tous publics : petit panier métal pour une meilleure accessibilité, robustesse du câble caoutchouc de 5 m pour un usage intensif, poignée ergonomique. Avec sondiffuseur prismatique, l'efficacité lumineuse de la nouvelle baladeuse fluorescente 8 W, pour usage domestique, est accrue de 20 %. Elle est également alimentée par un ballast électronique haute fréquence pour un allumage instantané. Sa prise en main est sûre grâce à sa poignée bi-matière caoutchouc et PVC, qui offre en plus une meilleure tenue aux chocs.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux