Legrand lance de nouvelles solutions innovantes
autour du concept de la chambre éco-confort
Acteur incontournable des bâtiments tertiaires, Legrand est historiquement présent dans les établissements de santé. Les nouvelles solutions innovantes qu'il présente autour du concept de la chambre écoconfort répondent aux préoccupations de tous les acteurs du secteur : confort et sécurité des résidents ou patients, assistance à l'autonomie, confort et efficience des personnels soignants, performance énergétique.
- Les appliques ECO 2 à LEDs pour établissements non médicalisés, le confort absolu
- Le manipulateur à connexion magnétique : un condensé d'innovations
- Appel infirmière et traçabilité pour une efficience optimale
- Assistance à l'autonomie : un éclairage automatique rassurant dans la chambre écoconfort
- Pour les établissements médicalisés, l'applique écoconfort associée au conduit pour fluides
- L'infrastructure VDI au service de la télégestion
Les appliques ECO 2 à LEDs pour établissements non médicalisés, le confort absolu
Une nouvelle vision du confort de vie dans la chambre : c'est ce qu'offrent les nouvelles appliques ECO 2 à LEDs. Pour le résident, le confort visuel tient à la variation automatique de l'éclairage indirect, à la qualité de l'éclairage direct, et à l'éclairage dynamique qui recrée le cycle de la lumière naturelle, limitant ainsi les perturbations liées au déphasage horaire. La technologie LED génère des économies : relamping, maintenance (90 € par applique) et énergie : 554 €/an (781 kg éq. CO²) pour une maison de retraite de 80 lits. L'applique innove en intégrant toute la connectique, un nouveau confort aussi bien pour l'infirmière que pour le résident : commandes d'éclairage, connexion de l'appel infirmière, du téléphone, du matériel spécifique des soignants, tout est à portée de main. Tous les appareillages proposés aux établissements de santé sont antimicrobiens, grâce à la réalisation de leur matière à base d'ions argent Ag+ : la non-prolifération des bactéries, virus et champignons est garantie, sans pour autant remettre en cause les procédures usuelles de nettoyage.
Le manipulateur à connexion magnétique : un condensé d'innovations

Innovation : manipulateur et cordon anti-microbien,
éjectable, à connexion magnétique
Téléchargez l'image HD
Connecté à l'applique par prise magnétique, le manipulateur innovant, une exclusivité Legrand, est éjectable en tous sens sans risque de détérioration. Il présente une ergonomie qui facilite sa prise en main par le résident : appel infirmière depuis un large bouton rouge rétro éclairé, commande des éclairages, des volets, de la radio par exemple par prise commandée sans se déplacer. Son étanchéité IP 67, manipulateur et cordon, facilite son nettoyage.
Appel infirmière et traçabilité pour une efficience optimale
L'appel depuis le manipulateur est reporté sur le bloc de porte de la chambre et sur le hublot côté couloir. Le bloc phonie associé au bloc de porte permet au patient de rester en contact permanent avec le personnel soignant, mais également l'acquittement à distance. L'appel, affiché également sur le pupitre du local central, est reporté sur le DECT des infirmières : elles disposent en temps réel de l'information, où qu'elles se trouvent, et peuvent la traiter avec une efficacité maximale. Le dispositif propose une traçabilité des interventions.
Assistance à l'autonomie : un éclairage automatique rassurant dans la chambre écoconfort

Au-delà de la sécurité et du confort pour les résidents,
l'éclairage d'assistance à l'autonomie contribue à l'efficience
du personnel soignant
Téléchargez l'image HD
Le but est de fournir automatiquement au résident un flux lumineux, non éblouissant et rassurant, pour se repérer la nuit dans la chambre et les sanitaires. Le résident qui s'assoit au bord du lit déclenche, grâce aux détecteurs automatiques, l'éclairage diffus d'un hublot intégré dans l'applique et d'un bloc de signalétique au dessus de la porte des sanitaires. Le résident se déplace aussi en toute sécurité dans les sanitaires grâce à leur éclairage assuré par une autre innovation Legrand : le détecteur infrarouge/ultrasonic. Sa présence et ses moindres mouvements sont détectés, l'extinction de la lumière est automatique lorsqu'il quitte la pièce. Un contrôleur d'automatisme par chambre permet la gestion à distance des éclairages et, via un logiciel d'actimétrie, le traçage de l'activité du résident. L'offre globale de Legrand pour les maisons de retraite et établissements de santé inclut deux systèmes de télévigilance directement reliés à l'appel infirmière ou au DECT : la montre pour le suivi de l'activité corporelle et le bracelet pour errance sécurisée, qui permet de contrôler le périmètre d'évolution d'un patient en long séjour ou en unité de soins Alzheimer.
Pour les établissements médicalisés, l'applique écoconfort associée au conduit pour fluides
Les appliques écoconfort médicalisées, dotées de trois types d'éclairage répondant aux normes (ambiance, lecture, soins) intègrent toutes les prises de branchements spécifiques : manipulateur, appel infirmière, matériel informatique médical… Véritable « hub » technologique, elles s'associent aux conduits pour fluides : la mise en œuvre et la maintenance indépendantes des systèmes « électricité » et « fluides » facilitent grandement les interventions.
L'infrastructure VDI au service de la télégestion
Le système LCS² de Legrand est la base d'une infrastructure VDI performante, complète, évolutive et sûre, garantie pendant 25 ans. Il permet l'échange des données pour toutes les applications d'un point à un autre de l'établissement, à partir d'un réseau commun. Ainsi, la mise à disposition d'un terminal d'ordinateur dans la chambre ouvre au personnel médical l'accès direct et sécurisé au dossier médical du patient. Depuis l'écran tactile, ce dernier peut aussi commander les fonctions « confort » de la chambre (commandes d'éclairage, des ouvrants…) bénéficier du téléphone, de l'Internet et de vidéos à la demande.


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux