Mes favoris

Communiqués Produits Produits habitat

Ajouter cette page à mes favoris

 

Recharger un véhicule électrique :
les solutions Green'up de Legrand misent sur la sécurité

C'est une tendance de fond : les véhicules électriques à usage urbain représentent un marché en expansion pour les dix ans à venir. La légitimité de Legrand dans la fabrication de bornes pour les recharger est reconnue. Le concept de nouvelle station service proposé par Legrand se décline en fonction des usages : des prises et bornes Green'up éco durables pour les lieux de vie, les lieux de travail, les lieux publics, disponibles à partir de juillet 2011. La nouvelle gamme est en phase avec la future RT 2012 et offre le plus haut niveau de sécurité, conformément aux standards définis par EV Plug Alliance.



Un marché en voie d'émergence

Le Grenelle de l'environnement, tenant compte de la responsabilité du secteur du transport routier pour 18% des émissions de CO2, a créé une filière véhicules tout électrique ou hybride rechargeables. Sont essentiellement concernés les véhicules à usage urbain, qui parcourent moins de 150 kms/jour. D'une part, les constructeurs automobiles développent leur offre, d'autre part l'état s'engage, avec d'ores et déjà une commande de 50 000 véhicules électriques livrables en 2012. Les pouvoirs publics tablent sur 2 millions de véhicules électriques en 2020, qui nécessiteront plus de 400 000 bornes de recharge sur la voie publique et plus de 4 millions au domicile et sur les lieux de travail.
Dès 2012, toute construction avec parking devra disposer de prises ou bornes de recharge et tout occupant pourra faire valoir son « droit à la prise ».


Prises murales Green'up Access 3.2 kW de Legrand : la solution domestique pour véhicules électriques en mode 2

produits-habitat-recharger-vehicuelectrique -prises-muragreen-up access-3-2-kw-legrand-domestique-pour-vehicuelectriques-en-mo2
Prise de sécurité Green'up Access IP 66 - IK 08
Téléchargez l'image HD

Pour maison individuelle, la prise murale Green'up Access 3.2 kW permet la recharge quotidienne en toute sécurité d'un véhicule électrique ou hybride en mode 2 (de 1ère génération). Fixée en saillie, IP 66 et IK 08, elle est équipée d'un socle 2P+T à éclips qui assure une totale sécurité lors de la mise sous tension. Pour équiper un box ou des parkings collectifs, une version encastrée en alliage métallique particulièrement robuste est disponible, résistante aux chocs IK 10 et étanche IP 55. Une ligne dédiée par prise doit être raccordée à partir du tableau électrique, protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA – 20 A. L'association des prises Green'up Access 3.2 kW avec la fiche 2P+T, munie d'un dispositif de détection fiche/prise, assure le déclenchement de la puissance maximum de la prise : elle garantit à la fois une recharge plus sécurisée et plus rapide qu'avec une prise traditionnelle. Pour une installation en toute sécurité et pour éviter la dégradation du boitier de recharge du véhicule électrique, la tablette constitue un accessoire indispensable.


Green'up Premium de Legrand : bornes monophasées ou triphasées pour véhicules électriques en modes 2 et 3

produits-habitat-recharger-vehicuelectrique -green-up premium-legrand-bornes-monophasees-ou-triphasees-pour-vehicuelectriques-en-mo2-3
Borne Green'up Premium Inox IP 55 - IK 10
Téléchargez l'image HD

A fixation murale ou sur pied, les bornes Green'up Premium permettent de recharger en toute sécurité tous les véhicules électriques livrés en mode 2 ou en mode 3. Elles sont équipées d'un socle 2P+T à éclips pour fiche 2P+T (mode 2), d'un socle à éclips EV Plug (mode 3) avec témoin de charge/défaut/tension, et se raccordent à partir du tableau électrique par une ligne dédiée 20 A ou 40 A au tableau des services généraux. La puissance est de 3,7 kW en monophasé et de 22 kW en triphasé 32 A. Installées en maison individuelles, ou dans des box fermés, les bornes plastiques IP 44 / IK 08 intègrent directement un pilotage heures creuses et sont communicantes BUS/SCS pour un contrôle et un pilotage à partir d'un écran My Home. Installées dans des parkings collectifs, sur les lieux de travail ou sur la voie publique, les bornes sont en inox IP 55 et IK 10 et existent en version communicantes BUS/IP : la charge du véhicule est alors contrôlable et pilotable à partir d'un PC distant, d'un smartphone ou d'une tablette numérique. La version BUS/IP avec identification, livrée avec badges, va plus loin : elle intègre un système d'identification par lecteur encodeur RFID qui permet l'activation de la borne, et peut s'adapter sur les systèmes d'exploitation existants, badges ou tickets pour parkings collectifs. Ces bornes peuvent être personnalisées avec le logo d'une ville ou d'une municipalité par exemple.
La fixation des bornes Green'up Premium est murale ou sur pied métallique. Le pied de la borne intègre alors un disjoncteur différentiel 30 mA-type A. Les bornes Green'up Premium sont proposées en deux versions, avec 1 ou 2 prises en mode 2 et 3 pour le rechargement simultané d'un ou de deux véhicules.
Dans le cas d'une installation de plusieurs bornes, le raccordement par canalisations électriques préfabriquées est recommandé.


Sécurité garantie pour les prises et bornes Green'up éco durable

Le label EV Plug, promu au sein de l'association de fabricants européens EV Plug Alliance, garantit la conformité des bornes Green'up avec le standard mode 3/type 3 de l'IEC (Commission électrotechnique internationale). Détection de la présence du véhicule, continuité du circuit de protection, obturateurs à éclips : les prises et bornes Green'up, conformes à l'obligation de la NF C 15 100, offrent le plus haut niveau de sécurité.

Les prises Green'up Access 3.2 kW de Legrand sont disponibles à compter de juillet 2011. Pour plus d'informations, contactez le Service Relations Pro au 0810 48 48 48.