Legrand lance une nouvelle offre Protection :
Puissance³
Avec la nouvelle offre protection Puissance³, Legrand propose une gamme complète de produits qui allie performance économique, performance d'exploitation et performance énergétique.
La nouvelle gamme apporte des solutions pour gagner du temps, faciliter le montage et accroître la sécurité.
- La protection de puissance
- La protection des départs
- La répartition
- La mesure et la supervision
- Agenda
La protection de puissance
Les disjoncteurs ouverts DMX³, disponibles de 630 à 4 000 A, assurent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension. Avec les disjoncteurs boîtiers moulés DPX 1 600 à 250 A et DPX³ 250 et 160 A, ils sont les pièces maîtresses du lancement. La nouvelle gamme couvre ainsi tous les types de chantiers.
La mesure et la supervision, qui permettent d'optimiser la consommation, sont parmi les principales innovations proposées. L'affichage de la consommation permet de contrôler et piloter l'installation depuis l'écran LCD en face avant ou depuis un PC ou un smartphone. Ces deux types de disjoncteurs permettent de créer des inversions de sources, garantissant une performance accrue en termes de continuité de service. La sélectivité totale des disjoncteurs DMX³, DPX³ et DPX est renforcée. Continuité de service et sécurité sont donc assurées ainsi qu'un gain de temps à l'installation et à la maintenance.
La protection des départs
En aval des appareils de tête, se trouvent les disjoncteurs protégeant les départs.
La gamme DPX³ 250 et 160 A, disponible en deux tailles, avec ou sans fonction différentielle intégrée, répond aux exigences d'optimisation d'encombrement dans les tableaux. Les tests de maintenance sont possibles grâce à un logiciel de supervision et la coupure des protections est maîtrisée. L'inversion de source motorisée et l'interverrouillage innovant garantissent la continuité de service.
La nouvelle gamme de disjoncteurs modulaires DX³ et DNX³ maintient tous les pouvoirs de coupure de 4,5 kA à 100 kA et répond à toutes les exigences de performance de sélectivité et d'association. De plus, les disjoncteurs DX³ à haut pouvoir de coupure (jusqu'à 50 kA) et forte intensité nominale (jusqu'à 125 A) bénéficient d'un faible encombrement (1,5 module par pôle). Des blocs différentiels adaptables DX³ avec mesure relèvent les mesures de tous les départs, consultables à distance depuis un PC. L'association des gammes DMX³, DPX³ et DX³ garantit une sélectivité optimale et performante.
La répartition
Les peignes de répartition HX³ associés aux bornes automatiques doublées sur les disjoncteurs permettent une connexion rapide et fiable quels que soient l'organisation de la rangée et le nombre de demi-modules (auxiliaires, contacts…). La répartition peut se faire en monophasé ou en triphasé. La répartition en vertical est possible avec la gamme VX³.
Les systèmes de répartition HX³ et VX³ jusqu'à 4 000 A (jeux de barre optimisés, liaisons préfabriquées…) forment un système complet qui permet de gagner du temps et de la sécurité lors de l'installation des éléments de répartition dans les armoires de distribution. Pour les chantiers à forte criticité et pour répondre à des Indices de Service précis, Legrand a également développé des systèmes de répartitions spécifiques (HX³ IS et VX³ IS) IS 223/233/333.
La mesure et la supervision
Legrand propose des appareils de mesure (centrales de mesures et compteurs d'énergie). Avec Puissance³, la mesure est intégrée directement dans les tableaux, grâce à l'affichage sur les disjoncteurs DMX³, DPX³, DX³, de la consommation, de l'énergie réactive, etc. Ces gammes i.Communicantes répondent aux exigences de la RT 2012. Les informations peuvent être envoyées sur un réseau informatique (PC, smartphone...) et un logiciel de supervision permet de contrôler à distance toutes les mesures.
Agenda
Legrand organise un road show de mi-mai à mi-juillet dans toute la France : 16 camions équipés de l'ensemble des produits ; plus de 1500 points de rendez-vous ; des mises en situation réelles permettent aux clients de tester et manipuler les produits ; le réseau commercial se mobilise pour accueillir et répondre aux questions des clients.
Des stages et des formations seront proposés dans les deux centres de formation agréés, Innoval Limoges et Innoval Bagnolet, pour se former à la Puissance³.
Pour accompagner au mieux les clients, Legrand a remanié l'interface de ses logiciels de référence, XL-PRO³ et XL-PRO³ Calcul, qui permettent de concevoir un tableau électrique en quelques minutes.






Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux