Actualités Legrand pour les Professionnels
161 Résultats

Nouveau | juillet 2026
Mode démo de l'App Home + Control : présentez la maison connectée à vos clients
Une "maison témoin" toujours disponible même hors connexion

Événements | juin 2026
Téléchargez le tarif professionnel de référence HT
Chiffrez vos projets grâce à la grille tarifaire

Nouveau | mars 2026
MaPrimeRénov’ : quelles opportunités pour les installateurs électriciens en 2026 ?
Les travaux vont augmenter cette année, une opportunité pour les pros

Événements | décembre 2025
XL³ HP XLPro4 : succès au rendez-vous pour #legrandtour2025
Découvrez #legrandtour2025, une tournée camion inédite à la rencontre des professionnels pour présenter XL³ HP XLPro4

Nouveau | décembre 2025
Magazine Réponses hors-série : lancement XL³ HP
Découvrez le magazine Réponses hors-série, consacré au lancement d'XL³ HP

Nouveau | novembre 2025
Réaliser un chantier tertiaire de proximité grâce à la suite logiciel XLPro4
Utilisez la suite logiciel XLPro4 pour gagner en autonomie sur tous les tableaux tertiaire de proximité.

Événements | octobre 2025
Salon Rexel Expo 2025 : retour sur la présence des solutions Legrand
Présent à Paris du 13 au 17 octobre, Legrand a dévoilé ses dernières innovations pour les bâtiments tertiaires et résidentiels.

Techno | octobre 2025
Suites logiciels XLPro4 : concevez vos tableaux de distribution de A à Z
Les suites XLPro4 vous accompagnent de la note de calcul au chiffrage. Gagnez du temps et assurez la conformité de vos tableaux.

Nouveau | septembre 2025
Tertiaire de proximité : redéfinissez la puissance avec XL³ HP et chiffrez vos études avec XLPro4 400
Optimisez vos installations en tertiaire de proximité avec XL³ HP 160, XL³ HP 630 et la suite logicielle XLPro4 Calcul 400.

Nouveau | septembre 2025
XL³ HP et XLPro4 : armoires et coffrets pour la distribution de l'énergie en tertiaire et en industrie
Distribuez l’énergie de 160 à 6300A avec les solutions XL³ HP et optimisez vos installations grâce à la suite logicielle XLPro4.

Événements | décembre 2024
Salon EnerGaïa 2024 : (re)découvrez les solutions photovoltaïques Legrand
Découvrez les solutions pour installations photovoltaïques présentées par Legrand au salon EnerGaïa 2024.

Techno | décembre 2024
Passez commande directement depuis XL Pro³ chez votre distributeur
Vous pouvez dorénavant passer commande chez votre distributeur en matériel électrique depuis votre logiciel XL Pro³

Techno | octobre 2024
App Legrand Pro : rédigez vos devis 2 fois plus vite
L’App Legrand Pro est un outil mobile à télécharger pour simplifier vos relevés de chantiers.

Nouveau | août 2024
Révision de la norme NF C 15-100 : qu’est-ce qui change ?
Découvrez les changements apportés à la NF C 15-100.

Événements | juillet 2024
Magazine Réponses 123
Un dossier prestige et personnalisation de la gamme Art d'Arnould, des focus chantier au domaine hôtelier Lou Calen à la Gare d'Aix-en...

Nouveau | juin 2024
Comment vous informer sur les produits et normes électriques ?
Découvrez nos rubriques dédiées.

Nouveau | mai 2024
Céliane™ se réinvente pour impulser la créativité
Découvrez Céliane, l'appareillage design, pratique et innovant !

Astuces | avril 2024
Legrand Config Pro : 16 bonnes raisons de l'utiliser
Découvrez les meilleurs astuces pour la réalisation et la configuration d'appareillages pour vos chantiers en résidentiel et en petit...

Nouveau | février 2024
Alarme Type 4 radio pour alerter en cas d'évacuation
L'Alarme de Type 4 informe les occupants d'un établissement en cas d'incendie sur la nécessité d’évacuer, par une signalisation...

Nouveau | février 2024
Nouveautés produits 2024
Découvrez les nouveautés 2024 et parmi elles le Thermostat pour systèmes CVC Smarther AC with Netatmo, le coffret de comptage...

Astuces | janvier 2024
Legrand Config Pro : travaillez vos gammes
Vous pouvez désormais modifier les gammes de vos projets, pièce par pièce en 4 clics maximum !

Nouveau | janvier 2024
Lancement de Fasclic Auto+
Le nouveau chemin de câbles filaires à éclissage automatique
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main

