Actualités Legrand pour les Professionnels
163 Résultats
163 Résultats

Techno | octobre 2025
Suites logiciels XLPro4 : concevez vos tableaux de distribution de A à Z
Les suites XLPro4 vous accompagnent de la note de calcul au chiffrage. Gagnez du temps et assurez la conformité de vos tableaux.

Nouveau | septembre 2025
Tertiaire de proximité : redéfinissez la puissance avec XL³ HP et chiffrez vos études avec XLPro4 400
Optimisez vos installations en tertiaire de proximité avec XL³ HP 160, XL³ HP 630 et la suite logicielle XLPro4 Calcul 400.

Nouveau | septembre 2025
XL³ HP et XLPro4 : armoires et coffrets pour la distribution de l'énergie en tertiaire et en industrie
Distribuez l’énergie de 160 à 6300A avec les solutions XL³ HP et optimisez vos installations grâce à la suite logicielle XLPro4.

Événements | juin 2025
Téléchargez le tarif professionnel de référence HT
Chiffrez vos projets grâce à la grille tarifaire

Événements | décembre 2024
Salon EnerGaïa 2024 : (re)découvrez les solutions photovoltaïques Legrand
Découvrez les solutions pour installations photovoltaïques présentées par Legrand au salon EnerGaïa 2024.

Techno | décembre 2024
Passez commande directement depuis XL Pro³ chez votre distributeur
Vous pouvez dorénavant passer commande chez votre distributeur en matériel électrique depuis votre logiciel XL Pro³

Techno | octobre 2024
App Legrand Pro : rédigez vos devis 2 fois plus vite
L’App Legrand Pro est un outil mobile à télécharger pour simplifier vos relevés de chantiers.

Nouveau | septembre 2024
Révision de la norme NF C 15-100 : qu’est-ce qui change ?
Découvrez les changements apportés à la NF C 15-100.

Événements | juillet 2024
Magazine Réponses 123
Un dossier prestige et personnalisation de la gamme Art d'Arnould, des focus chantier au domaine hôtelier Lou Calen à la Gare d'Aix-en...

Nouveau | juin 2024
Comment vous informer sur les produits et normes électriques ?
Découvrez nos rubriques dédiées.

Nouveau | mai 2024
Céliane™ se réinvente pour impulser la créativité
Découvrez Céliane, l'appareillage design, pratique et innovant !

Astuces | avril 2024
Legrand Config Pro : 16 bonnes raisons de l'utiliser
Découvrez les meilleurs astuces pour la réalisation et la configuration d'appareillages pour vos chantiers en résidentiel et en petit...

Nouveau | février 2024
Alarme Type 4 radio pour alerter en cas d'évacuation
L'Alarme de Type 4 informe les occupants d'un établissement en cas d'incendie sur la nécessité d’évacuer, par une signalisation...

Nouveau | février 2024
Nouveautés produits 2024
Découvrez les nouveautés 2024 et parmi elles le Thermostat pour systèmes CVC Smarther AC with Netatmo, le coffret de comptage...

Astuces | janvier 2024
Legrand Config Pro : travaillez vos gammes
Vous pouvez désormais modifier les gammes de vos projets, pièce par pièce en 4 clics maximum !

Nouveau | janvier 2024
Lancement de Fasclic Auto+
Le nouveau chemin de câbles filaires à éclissage automatique

Techno | octobre 2023
XCP : des canalisations et un accompagnement projet sur mesure
Le système de canalisations XCP comporte des gammes standard et haute performance qui peuvent s’adapter facilement à vos projets.

Nouveau | septembre 2023
Réaliser un chantier tertiaire de proximité grâce à la suite logiciels XLPro³
Utilisez les logiciels XLPro³ Calcul 400 et XLPro³ Tableaux 400 pour gagner en autonomie sur tous les tableaux tertiaire de proximité.

Techno | septembre 2023
Configurateur Legrand Cable Management : réalisez sereinement vos projets de cheminements de câbles
Grâce au configurateur Legrand Cable Management, réalisez la liste de votre matériel pour vos chantiers de cheminements de câbles.

Nouveau | juillet 2023
Lancement de l’espace personnel réservé aux professionnels
Accédez facilement et rapidement à vos listes de matériel et documents favoris en vous connectant à votre espace personnel Legrand

Événements | mai 2023
Magazine Réponses 122
Retrouvez des chantiers d’envergure, un focus sur l’usine de Malaunay et la rubrique En bref dans ce nouveau numéro du magazine...

Nouveau | avril 2023
Transférez votre panier de Legrand Config Pro vers le distributeur de votre choix pour passer commande (Rexel, Sonepar, YESSS Electrique)
Gagnez du temps pour vos commandes !
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main