Legrand : nouveaux systèmes de mesure
i-communicants pour les bâtiments tertiaires
Les nouveaux compteurs d'énergie électriques et centrales de mesure EMDX³ de Legrand affichent les consommations par usage dans chaque tableau. Surtout, en devenant i-communicants, ces nouveaux systèmes permettent de déporter l'information au plus près des usagers, sur écran dans un couloir, sur un ordinateur, un téléphone portable, une tablette numérique : chaque tableau est doté d'une adresse IP. Un premier pas vers une économie durable, en accord avec la nouvelle RT 2012.
- La nouvelle RT 2012 exige l'emploi de la mesure des consommations énergétiques
- Les compteurs d'énergie électrique EMDX³ et centrales de mesure EMDX³ Legrand sont i-communicants
- Une adresse IP pour chaque tableau
- Un premier pas vers une économie durable
La nouvelle RT 2012 exige l'emploi de la mesure des consommations énergétiques
Dans les locaux tertiaires, le simple fait de surveiller ses consommations d'énergie génère une économie de 8 à 12 %.
La nouvelle RT 2012 va donc encourager l'emploi de la mesure, base de tout diagnostic. Comment ? En affichant les consommations, par usage (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude, éclairage, cuisson, prises de courant), dans chaque tableau.
Les compteurs d'énergie électrique EMDX³ et centrales de mesure EMDX³ Legrand sont i-communicants
La nouvelle offre Legrand de compteurs d'énergie et de centrales de mesure répond parfaitement aux exigences et recommandations de
la RT 2012. Elle permet de mesurer l'énergie consommée par un circuit monophasé ou triphasé par usage (chauffage, refroidissement, etc.), d'afficher la consommation d'énergie en kWh, ainsi que d'autres valeurs telles que le courant, l'énergie active, l'énergie réactive, la puissance… Mais les nouvelles solutions Legrand vont plus loin en donnant une adresse IP à chaque tableau grâce à l'infrastructure i-communicante. Celle-ci permet d'afficher les informations en dehors des tableaux électriques, sur écran dans un couloir par exemple, sur un ordinateur distant, sur un téléphone portable, sur une tablette numérique... Les nouveaux compteurs d'énergie Legrand sont disponibles en version standard ou MID. La certification MID garantit la précision du comptage en vue d'une refacturation de l'énergie consommée. Ils peuvent être associés à un concentrateur, à un convertisseur IP. Les nouvelles centrales de mesure sont proposées en version modulaire ou sur porte. Sur porte, des modules complémentaires peuvent être rajoutés et deux niveaux de performance sont disponibles : la centrale EMDX³ Access avec deux modules (RS485 et impulsion) et la centrale EMDX³ Premium qui reçoit tous les modules, avec capacité de mesurer les harmoniques individuelles jusqu'au rang 63.
Une adresse IP pour chaque tableau

Afficher dans le tableau
Téléchargez l'image HD

Afficher au plus près des utilisateurs
Téléchargez l'image HD
Chaque tableau est équipé d'une adresse IP.
Pour les tarifs jaune ou bleu, un compteur par départ chauffage/clim, éclairage, prises est installé au TGTB. Ils sont reliés par bus de terrain à un convertisseur RS 485 pour accéder au réseau IP. Via un serveur modulaire disponible à compter de mars 2011, les consommations par usage s'affichent sur une tablette numérique équipée avec un navigateur web connecté au réseau. Via le logiciel dédié à la mesure, téléchargeable sur legrand.fr, la mesure des compteurs d'énergie ou des centrales de mesure s'affichent sur un PC connecté au réseau IP.
Pour les tarifs vert ou jaune, un logiciel de supervision, programmé spécifiquement pour vous par Legrand, permet un pilotage global IP de l'ensemble des mesures de consommation depuis un ordinateur : affichage et mesure sur chaque départ direct au TGTB par les centrales de mesure EMDX³ modulaire, Access ou Premium, mesures détaillées de chaque usage par les compteurs d'énergie à impulsion raccordés par 7 à un concentrateur au TD par exemple, ou simplement mesures essentielles pour la conformité avec la RT 2012 avec les compteurs d'énergie RS 485.

Un premier pas vers une économie durable
Le simple fait de porter à connaissance des utilisateurs, par affichage accessible par tous sur un mur, les résultats des mesures de consommation énergétique génère, avec effet immédiat, une baisse de 10 % de ces consommations. Au-delà de la mesure, ces économies peuvent être pérennisées et surtout optimisées par la mise en œuvre de plans d'action conçus par le responsable d'exploitation qui dispose, à distance, des données en temps réel, analysées et mémorisées. Sur la base de 3 compteurs d'énergie et d'une centrale de mesure combinés à des actions correctives, on estime, pour un ensemble de bureaux de 600 m², une économie annuelle de 800 € et de 1300 kg éq. CO2. Enfin, la convergence IP rend possible une télémaintenance avec le service Cesitel pour optimiser financièrement les coûts d'exploitation : pour un abonnement à ce service, consultez le Service Relations Pro au 0810 48 48 48.

Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux