Legrand présent au SIMI, Salon de l’Immobilier d’Entreprise
Avec les solutions « économies durables », Legrand apporte des réponses concrètes pour améliorer la performance énergétique des bâtiments tertiaires. Ces solutions seront exposées au SIMI 2011, le Salon de l’Immobilier d’Entreprise, qui se tient au Palais des Congrès de Paris du 30 novembre au 2 décembre prochains. Sur son stand E 43, au 2e étage, Legrand répond aux enjeux de la gestion d’énergie pour les bâtiments tertiaires : intelligence conceptuelle, performance environnementale et économique, supervision à distance, continuité de service, évolutivité des solutions. Deux conférences sur ces thématiques seront animées par Legrand.
- Le SIMI, vitrine de l’immobilier d’entreprise en France
- Legrand expose ses solutions pour répondre aux enjeux de la performance énergétique et économique des bâtiments
- Distribution de l’énergie : l’intelligence au cœur des conceptions Legrand
- Et toujours…
- Conférences Legrand durant le SIMI
Le SIMI, vitrine de l’immobilier d’entreprise en France
Le SIMI, salon de l'Immobilier d'Entreprise, est un événement organisé par le pôle Salons & Congrès du Groupe Moniteur. Il rassemble pendant trois jours tous les secteurs professionnels du monde de l'immobilier d'entreprise. Sur 36 m², le stand Legrand offre aux investisseurs, architectes, bureaux d’études, promoteurs ou installateurs, des réponses et solutions concrètes aux problématiques de la performance énergétique et économique des bâtiments tertiaires, dans toutes leurs phases de vie : conception, exploitation et maintenance, reconfigurations.
Legrand expose ses solutions pour répondre aux enjeux de la performance énergétique et économique des bâtiments
Moduler l’éclairage pour maîtriser les coûts d’exploitation : c’est ce que propose Legrand avec son système de gestion d’éclairage ECO 2. Le principe combine détecteurs de présence, mesure de luminosité naturelle, commandes individuelles, pilotage manuel ou programmé, et permet jusqu’à 60% d’économie d’énergie. L’ensemble du système d’éclairage Mosaic peut être supervisé, soit par la solution BUS/SCS, soit par la solution BUS/KNX. En complément, Legrand propose une solution « building manager » pour piloter et superviser toutes les installations depuis un PC : gestion d’éclairage, éclairage de sécurité, comptage et mesure, ou autres applications telles que chauffage, ventilation, climatisation. A découvrir aussi : les nouveaux blocs de sécurité ECO 2 à LEDs équipés de la technologie adressable pour contrôler facilement l’ensemble de l’installation. Legrand présente également son infrastructure i-communicante de mesures pour afficher les informations de consommations (chauffage, refroidissement, production d’eau chaude, éclairage, prises de courant) au tableau électrique, mais aussi à distance sur écran (ordinateur, téléphone portable, tablette numérique), au plus près des utilisateurs en accord avec la RT 2012. Seront également exposés les composants de protection et de sécurité pour les installations photovoltaïques.
Distribution de l’énergie : l’intelligence au cœur des conceptions Legrand
Le nouveau système de canalisations électriques Easybar de Legrand présenté au SIMI se distingue par un montage à plat dans des planchers techniques de faible hauteur, une simplicité déconcertante de mise en œuvre et une absolue flexibilité pour une reconfiguration à la demande. L’installation est en plus optimisée grâce à une totale sélectivité et un tableau divisionnaire plus compact. Une exclusivité Legrand, idéale pour l’alimentation par le sol de postes de travail ou par le plafond de rampes lumineuses dans les bâtiments tertiaires. Seront également présentées les nouvelles solutions Wi-Fi qui complètent l’offre LCS² Legrand. La première borne Wi-Fi en faux plafond, manageable à distance en centralisé, permet de créer un double réseau Wi-Fi/câble sécurisé pour garantir la continuité de service. Le nouveau contrôleur superviseur avec hotspot personnalisé incorporé permet en plus d’assurer la facturation, le filtrage et la traçabilité des accès publics au réseau Wi-Fi. Autre innovation LCS² présentée : les nouveaux panneaux de brassage Soluclip pour une mise en œuvre et une maintenance beaucoup plus rapides.
Et toujours…
La triple performance économique, énergétique et d’exploitation des systèmes Puissance³ : répartition, protection, distribution électriques, regroupées dans des ensembles cohérents et esthétiques de coffrets adaptés à chaque installation.
Conférences Legrand durant le SIMI
Legrand anime deux conférences durant la tenue du salon :
- le mercredi 30 novembre de 12h à 13h sur le thème « Le consommateur acteur de l’efficacité énergétique et du Smart Grid »,
- et le jeudi 1er décembre de 10h à 11h, « Smart Building, Eco-quartier, Smart City, quelle est la meilleure solution pour répondre aux enjeux de la gestion d’énergie ? ».
Novembre 2011



Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux
Vers des économies durables