Les nouveaux DPX électroniques de Legrand
Les nouveaux disjoncteurs DPX électroniques de Legrand améliorent la performance de la sélectivité des protections.
La nouvelle gamme ajoute la sélectivité logique à la sélectivité dynamique : des solutions souples et adaptées
pour éviter la mise hors service intempestive de toute l'installation.
- Satisfaire la demande de sélectivité totale des protections
- Une nouvelle électronique améliore la performance en sélectivité des nouveaux DPX
- La sélectivité logique, en plus, apporte une finesse et une précision accrues des réglages
Satisfaire la demande de sélectivité totale des protections
Le besoin de sélectivité totale des protections est de plus en plus présent dans les cahiers des charges et dans les normes d'installation, notamment en référence au règlement des ERP, article EL16. La nouvelle gamme Legrand de disjoncteurs électroniques DPX 250, 630 et 1600 permet de coordonner la protection de manière à ce qu'un défaut sur un circuit ne fasse déclencher que la protection placée en tête de ce circuit. L'objectif est d'éviter la mise hors service intempestive de toute l'installation.
Une nouvelle électronique améliore la performance en sélectivité
des nouveaux DPX
Pour répondre à ces attentes du marché, Legrand introduit la sélectivité dynamique, et améliore la sélectivité logique déjà présente dans sa gamme. La nouveauté en sélectivité dynamique se situe au niveau des réglages : un bouton de sélection en face avant de l'appareil peut positionner la solution « Low » pour une sélectivité normale lorsque la filiation est bien acceptée, ou bien la solution « High » pour une sélectivité totale. Prenons l'exemple de deux disjoncteurs amont et aval équipés d'une sélectivité normale de 6 kA. Réglés tous les deux en position « Low », en cas de courant de court-circuit de 20 kA, tous deux se déclenchent. Si le disjoncteur aval est réglé en position « High », seul le disjoncteur amont réglé en position « Low » se déclenche. Un dispositif disponible sur tous les DPX électroniques Legrand.
La sélectivité logique, en plus,
apporte une finesse et une précision accrues des réglages
La nouvelle électronique améliore très nettement la sélectivité logique, puisqu'elle permet aux différents disjoncteurs de communiquer entre eux grâce à une liaison filaire.
Imaginons une installation équipée de quatre disjoncteurs de puissance : A, B, C, D. C détecte un défaut. Il communique l'information aux disjoncteurs amont B et A, ce qui évite leur déclenchement. Seul le disjoncteur C qui ne reçoit pas le signal, puisque c'est lui qui l'émet, se déclenche, sans tenir compte de son réglage. L'intérêt de cette sélectivité logique, c'est la rapidité du temps d'intervention du disjoncteur, et une sélectivité totale à trois niveaux. Seule la gamme des DPX-H 250,630 et 1600 est équipée de la connexion filaire nécessaire à la communication entre les appareils installés.


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux