Exclusif :
les nouveaux manchons CAB 3 de repérage et d'isolation,
une innovation Legrand
Pour le repérage couleur des câbles et la protection des tubes de cosses, avant ou après raccordement, Legrand innove
avec les nouveaux manchons CAB 3 de repérage et d'isolation. Ils offrent un gain de temps appréciable grâce à leur manière simple et fiable de se monter ou de se démonter sans outil. Les 5 tailles et les 5 couleurs de manchons permettent de couvrir tous les besoins. Leur tenue irréprochable dans le temps accroît la sécurité et garantit une finition impeccable.
- « Enroulez-moi » : CAB 3 repère et isole sans outil, avant ou après raccordement
- Gain de temps, sécurité accrue, finition impeccable
- Astuces : utilisations multiples et conditionnement étudié
« Enroulez-moi » :
CAB 3 repère et isole sans outil,
avant ou après raccordement
Les nouveaux manchons CAB 3 s'enroulent simplement d'un geste, sans outil et avec une fiabilité absolue, autour des tubes de cosses pour les isoler, avant ou après raccordement : une innovation exclusive Legrand.
Fini le bricolage qui « tient le temps que ça tient » ! 5 tailles de manchons couvrent tous les besoins, pour des sections de câble de 10 à 300 mm².
A la fonction d'isolation, s'ajoute celle du repérage couleur des câbles avec les 5 couleurs de manchons : bleu, noir, marron, rouge, jaune. 5 tailles, 5 couleurs : 25 références pour tout repérer et tout protéger.
Gain de temps, sécurité accrue,
finition impeccable
L'ergonomie simple et évidente des nouveaux manchons CAB 3 offre un gain de temps appréciable à la mise en œuvre sans outil du repérage des câbles et de la protection des tubes de cosses, à la pose comme à la dépose.
Elle offre aussi une sécurité accrue grâce aux picots qui assurent une tenue des manchons irréprochable. La finition de l'installation, propre et esthétique, et durable.
Astuces : utilisations multiples
et conditionnement étudié
Les nouveaux manchons CAB 3 peuvent être utilisés pour repérer et isoler les câbles issus d'un jeu de barres, d'un bloc de jonction de puissance ou d'un disjoncteur DPX par exemple. Le packaging même, très étudié, facilite la distribution : les manchons sont présentés dans une boîte de distribution avec bec verseur, munie d'une fenêtre pour visualiser immédiatement le produit.
La boîte, équipée d'une attache européenne, peut être ainsi stockée aussi bien chez le distributeur, dans un atelier ou dans le véhicule de chantier.




Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux