Les nouveaux points d'accès Wi-Fi
intègrent naturellement le câblage structuré des bâtiments tertiaires
Un seul réseau, un seul installateur. Avec les nouveaux points d'accès Wi-Fi Mosaic, Legrand intègre le Wi-Fi dans l'appareillage, comme une extension naturelle du réseau. Trois nouveaux points d'accès, parfaitement conformes aux normes en vigueur, s'adaptent à chaque type de besoin d'utilisation. Nouvelle composante incontournable des infrastructures VDI dans les bâtiments tertiaires le Wi-Fi s'impose avec évidence face aux besoins de productivité, d'évolutivité et de nomadisme au sein de l'entreprise.
- Une gamme performante complétée par des services d'aide à l'étude ou à la sécurisation
- Points d'accès Wi-Fi, sécurité et recette
- Pas de chantier sans Wi-Fi : de multiples applications répondent aux nouveaux besoins
- Legrand développe un complément de gamme PoE(*)
- La solution Wi-Fi Legrand : 1 seul réseau, 1 seul installateur, 1 seule connectique
Une gamme performante complétée
par des services d'aide à l'étude
ou à la sécurisation

Point d'accès type b/g ou a+ b/g en 54 ou 2x54 Mbits/s
Téléchargez l'image HD

L'accès sans fil avec possibilité de raccordement
Téléchargez l'image HD
Le point d'accès de type b/g est conforme à la norme 802.11 b/g, et ne fonctionne que sur une seule fréquence (2,4GHz) pour un débit de 54 Mbits/s. Cette solution plus limitée convient par exemple pour un accès occasionnel à Internet par des visiteurs.
Le point d'accès de type a + b/g est conforme à la norme 802.11 a, et compatible avec la norme 802.11 b/g. Il fonctionne simultanément sur deux bandes de fréquence (2,4 GHz et 5 GHz) et permet donc de bénéficier simultanément d'un débit de 2 X 54 Mbits/s (54 Mbits/s sur chacune des fréquences). Cette solution est idéale pour une utilisation régulière de l'accès au réseau par les collaborateurs et/ou les visiteurs. Legrand propose en plus un point d'accès de type a + b/g équipé d'une prise RJ 45 : ce produit permet à la fois un accès sans fil au réseau et le branchement permanent d'un ordinateur.
L'installateur et l'utilisateur final disposent des services Legrand associés : aide à la définition des besoins, aide à l'installation et à la sécurisation
des points d'accès, service après-vente.
Points d'accès Wi-Fi, sécurité et recette
Les nouveaux points d'accès Wi-Fi sont conformes à la norme de sécurité 802.11i et répondent donc aux exigences de l'entreprise en terme de cryptage des données (WEP, WPA avec radius, WPA2 avec radius, WPA-PSK, WPA2-PSK), d'authentification : normes 802.1x, de management et de voix sur IP (norme 802 .11 e). Quant à la configuration, une option permet, en moins d'une minute, de sécuriser le point d'accès. La recette du point d'accès Wi-Fi s'effectue sur le lien par l'installateur, comme pour le reste du câblage structuré. Le test Wi-Fi est fait par l'utilisateur.
Pas de chantier sans Wi-Fi :
de multiples applications répondent
aux nouveaux besoins
Le Wi-Fi s'impose déjà dans plusieurs types d'espaces de travail. Dans les espaces d'accueil des gares, aéroports, hôtels, entreprises,
hôpitaux l'accessibilité à Internet par les visiteurs n'est ni permanente, ni gourmande en haut débit : le point d'accès de type b/g convient. Dans les espaces de travail partagés, comme un bureau de travail accueillant régulièrement des collaborateurs ou visiteurs, une salle de réunion, de conférence, un centre de formation, le point d'accès de type a + b/g équipé de sa prise RJ 45 est idéal. Il permet de connecter un ordinateur en permanence et en même temps de laisser les utilisateurs nomades accéder sans fil au réseau. Dans les espaces de circulation, couloirs, points café, l'installation de points d'accès Wi-Fi de type a + b/g favorise la productivité et les échanges entre collaborateurs. Ce type d'utilisation se caractérise par la nécessité d'un accès permanent en haut débit, illustré par les espaces de travail décentralisés d'où l'on a besoin d'accéder au réseau quel que soit l'endroit où l'on se trouve : entrepôts, chambres d'hôpital pour un accès permanent aux dossiers médicaux.
La performance d'un point d'accès Wi-Fi est assujettie à certains paramètres comme le nombre d'utilisateurs potentiels, les distances, la nature de l'environnement. Une règle simple permet de dimensionner son installation en points d'accès Wi-Fi : prévoir 1 point d'accès par 100 m².
Legrand développe un complément
de gamme PoE(*)
Pour alimenter plusieurs points d'accès à partir d'un seul PoE, Legrand propose 2 nouvelles références permettant d'alimenter 6 ou 12 points d'accès.
Pour la rénovation, lorsque la baie de brassage ne possède plus de réserve, Legrand a imaginé un petit injecteur PoE, utilisant un port seulement, pour l'alimentation d'un seul point d'accès Wi-Fi.
(*) PoE = Power over Ethernet
La solution Wi-Fi Legrand :
1 seul réseau, 1 seul installateur, 1 seule connectique
Legrand propose sur le marché des bâtiments tertiaires la première solution intégrée cuivre / Wi-Fi. Un concept unique qui intègre le Wi-Fi dans l'appareillage, encastré donc sans risque de détérioration, et esthétique en plus, puisque les antennes sont intégrées. Le Wi-Fi devient une extension naturelle du réseau de câblage structuré, avec une mise en œuvre unique. Pas de câble complémentaire, les points d'accès Wi-Fi munis d'un connecteur identique à celui des prises RJ 45, suivent la même logique d'installation, rapide et sans outil, et offrent en plus la mobilité. Un seul réseau, un seul installateur, une seule connectique. Le système fonctionne avec un injecteur PoE installé dans la baie de brassage qui alimente en puissance et en DATA les points d'accès par la liaison Ethernet via le même câble 4 paires : pas de haute tension requise, davantage de sécurité. L'installation des points d'accès Wi-Fi Mosaic Legrand s'adapte à tous les chantiers, en neuf ou en rénovation, partout ou existent des prises RJ 45.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux