Les nouvelles solutions de gestion de l'éclairage Programme Mosaic KNX et BACnet
Nouveaux détecteurs autonomes ECO 1 et ECO 2, nouveau Prêt à poser ECO 2, nouveau contrôleur pour variation : la gestion d'éclairage Programme Mosaic de Legrand intègre de nouvelles solutions qui optimisent la performance énergétique des bâtiments tertiaires. En complément, les nouvelles solutions BUS/KNX, avec configuration par outil de programmation ETS, permet l'interopérabilité de toutes les applications d'un bâtiment BBC quel que soit leur protocole de communication, Modbus, BACnet...
- Performance énergétique : de nouveaux détecteurs autonomes ECO 1 et ECO 2
- La nouvelle offre KNX et BACnet pour la gestion de l'éclairage
Performance énergétique : de nouveaux détecteurs autonomes ECO 1 et ECO 2
En mode ECO 1- allumage et extinction automatiques -, le nouvel inter détecteur autonome infrarouge 2 fils 180° est spécialement conçu pour la rénovation.
En mode ECO 2- allumage manuel et extinction automatique - le nouvel inter détecteur autonome infrarouge 180° avec tête orientable, d'une portée frontale de 30 mètres, permet d'équiper des espaces en longueur ou de grande hauteur tels les couloirs, les entrepôts de stockage.
L'offre ECO 2 s'enrichit également d'une solution « Prêt à poser », composée d'un inter détecteur faux plafond, double technologie infrarouge et ultrasonic 360°, accompagné d'un outil de configuration.
Autre nouveauté, le contrôleur pour deux circuits permet la variation de l'éclairage par trames de luminaires, côté fenêtre naturellement lumineux, et côté couloir, avec un seul détecteur. L'installation répond aux exigences de la RT 2012. Elle permet d'économiser annuellement, pour un local d'une superficie de 100 m² avec éclairage naturel, jusqu'à 90€/an en tarif vert/jaune, 145€/an en tarif bleu, et 140 kg éq.CO²/an.
La nouvelle offre KNX et BACnet pour la gestion de l'éclairage
Au-delà de l'efficacité énergétique, de nouvelles solutions complémentaires intègrent l'offre de gestion d'éclairage de Legrand : le raccordement des contrôleurs en mode BUS/KNX, protocole standard qui ouvre la voie d'une interopérabilité totale entre toutes les applications installées dans un bâtiment tertiaire quel qu'en soit le fournisseur, ouvrants, station météo, contrôle d'accès, mesure… Dans les bâtiments de bureaux, les contrôleurs pour variation KNX sont intégrés en faux plafonds en fonction des zones. Dans les espaces de loisir ou de sport, des contrôleurs modulaires sont utilisés. L'ensemble des détecteurs et commandes BUS ECO 2 sont reliés aux contrôleurs KNX, et une commande à écran tactile permet le pilotage manuel ou programmé de l'installation. L'ensemble se configure avec l'outil ETS.
Un nouveau module de communication IP assure le lien entre l'infrastructure BUS/KNX et le réseau IP du bâtiment pour un paramétrage à distance. De plus, il génère une page de communication Web qui permet, toujours à distance, de lancer des scénarios. L'intercommunication des protocoles standards KNX, Modbus, BACnet est assurée par la passerelle de supervision.
En conséquence, les applications telles que la gestion d'éclairage ou la mesure des consommations convergent vers le standard IP.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux