Lexic auto,
c'est la liberté de répartir comme l'on veut
La gamme Legrand évolue avec Lexic auto : grâce au peigne universel, la répartition s'opère comme on le veut, jusqu'à 63 A. Avec les nouvelles bornes auto, avec les bornes à vis classiques, avec les deux panachées. En monophasé comme en triphasé. Une technologie de raccordement innovante qui conforte la liberté pour l'installateur électricien de travailler comme il l'entend, en fonction de ses chantiers et de ses habitudes. Avec à la clé un gain de temps significatif et la conscience tranquille procurée par la sécurité du raccordement.
- Répartir comme on veut jusqu'à 63 A en monophasé comme en triphasé
- La liberté de choisir son mode de travail : un avantage du complément de la gamme Lexic
- Lexic auto, c'est la connexion sans outil
- Lexic : une gamme complète unique sur le marché
Répartir comme on veut jusqu'à 63 A
en monophasé comme en triphasé

Peigne universel phase/neutre réversible
Téléchargez l'image HD

Connexion automatique
avec peigne trident dans rangée triphasée
Téléchargez l'image HD
Avec Lexic auto, l'innovation majeure apportée par l'évolution de la gamme d'appareils modulaires Legrand réside dans la liberté totale qu'elle offre,
pour l'installateur électricien, de choisir son mode de raccordement. A la source, le peigne universel phase/neutre réversible : bleu pour le neutre,
noir pour la phase. Il permet l'alimentation directe d'une rangée monophasée en se connectant indifféremment sur les nouveaux appareils à borne de raccordement automatique ou sur ceux à borne à vis ou sur les deux types d'appareils côte à côte. Sur les chantiers existants, le panachage possible bornes auto et bornes à vis présente l'avantage de la simplicité, sans contrainte matérielle. Dans une rangée triphasée, il en est de même jusqu'à 63 A : l'alimentation s'organise soit, à partir de l'appareil tête de rangée arrivée/départ par le haut, soit à partir d'un module de raccordement, monté à droite des DX tétrapolaire, par connexion automatique sans visser, avec le peigne tête « Trident ». Un peigne "Trident" peut raccorder jusqu'à 18 modules par rangée.
La liberté de choisir son mode de travail :
un avantage du complément
de la gamme Lexic
Tout installateur électricien doit pouvoir travailler librement, sans contrainte de méthode ou de choix matériel. Qu'il intervienne sur du neuf ou en rénovation, l'évolution de la gamme Lexic avec le Lexic auto respecte ses habitudes de répartition. Avec le peigne universel, l'innovation technologique du raccordement, sur une même rangée, de bornes à vis ou de bornes auto ou des deux panachées, permet de travailler en toute sérénité quel que soit l'état de son stock du moment. La répartition reste intuitive, sa logique respectée, la performance identique. Si la pose de bornes auto représente un gain de temps évident, la fiabilité de la répartition par peigne demeure et procure une confortable sécurité à l'installation.
Lexic auto, c'est la connexion sans outil
Le raccordement aval des appareils Lexic auto jusqu'à 20 A ne nécessite aucun outil particulier. La connexion des bornes auto est directe par simple insertion après dénudage pour les câbles rigides, et après ouverture de la borne pour les câbles souples sans embout. Leur déconnexion est aussi facile et rapide, par appui sur le poussoir avec un tournevis standard : câble par câble ou deux câbles à la fois. Au choix.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux