Marina 2 :
Equipements fixation fond de coffret
Avec les nouvelles enveloppes Marina 2 de Legrand, tous les équipements se fixent directement en fond de coffret. La gamme s'ouvre à de nouvelles dimensions. Elle s'équipe d'une porte interne pour sécuriser la maintenance et peut être installée en toute situation avec ses nouveaux accessoires.
- Fixer directement ses équipements en fond de coffret
- Nouvelles dimensions, nouveau design
- Fixer les coffrets en toute liberté, pour chaque usage
- Les nouvelles Marina 2 respectent l'environnement
Fixer directement ses équipements
en fond de coffret
Une installation plus facile constitue un gain de temps appréciable. Avec les nouvelles enveloppes Marina 2, les équipements se fixent directement
sur plots par visserie en fond de coffret : plaque pleine, Lina 12,5, perforée Lina 25 ou chassis. La fixation directe sur plots intermédiaires d'une plaque partielle et/ou d'un rail est également possible à partir de la dimension 500x400. Tous les équipements sont communs avec la gamme Atlantic.
Nouvelles dimensions, nouveau design

Deux nouvelles dimensions de coffrets
Téléchargez l'image HD

Porte interne : sécuriser la maintenance des coffrets
Téléchargez l'image HD
La gamme s'étoffe jusqu'à proposer 11 dimensions. 8 tailles de coffrets, 3 armoires, de 300x200x160 à 1800x800x400. Leur couleur RAL 7035 accompagne leur nouveau design à bord arrondi. Des portes vitrées sont disponibles à partir de la dimension 400x300, ainsi que de nouvelles portes internes, fermées par verrou double barre (ou par barillet à clé, sur option) pour sécuriser la maintenance des coffrets.
Fixer les coffrets en toute liberté,
pour chaque usage

Accessoires de fixation : la chaise pour surélever les coffrets
Téléchargez l'image HD

Accessoires de fixation : les pattes avec leur nouveau design
Téléchargez l'image HD
Les accessoires de fixation des nouveaux coffrets et armoires Marina 2 ont été conçus pour tous les usages, dans toutes les situations. Marina 2 se fixe aussi bien sur chaise pour surélever les coffrets jusqu'à 1200 mm, sur socle de 170 mm pour surélever les armoires, que par feuillard sur poteau,
sur mur avec pattes nouveau design ou encore directement dans les pré-perçages (hors zone équipements).
Les nouvelles Marina 2 respectent l'environnement
L'écoconception des nouvelles Marina 2 s'impose à toutes les étapes d'études et de fabrication. Le nombre réduit de pièces et de matériaux économise l'impact sur nos ressources naturelles. La matière est auto extinguible 960°. Tous les emballages sont optimisés selon la directive environnementale 94 / 62 / CE. Une version des coffrets avec traitement anti-affichage et anti-graffiti est disponible, pour une plus longue durée de vie.


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux