Mes favoris

Communiqués Produits Produits tertiaires

Ajouter cette page à mes favoris

 

Montage à plat ultra rapide,
ultra sûr, ultra flexible : les nouvelles canalisations électriques Easybar de Legrand

Le nouveau système de canalisations électriques Easybar de Legrand se distingue par un montage à plat dans des planchers techniques de faible hauteur, une simplicité déconcertante de mise en œuvre et une absolue flexibilité pour une reconfiguration à la demande. L'installation est en plus optimisée grâce à une totale sélectivité et un tableau divisionnaire plus compact. Une exclusivité Legrand, idéale pour l'alimentation par le sol de postes de travail ou par le plafond de rampes lumineuses dans les bâtiments tertiaires.



Un système de montage à plat astucieux : les nouvelles canalisations électriques Easybar

produits-tertiaires-montage-a-systeme-montage-a-plat-astucieux -nouvelcanalisations-electriques-easybar
Enclipsé, c'est connecté en toute sécurité
Téléchargez l'image HD
 

Le système des nouvelles canalisations électriques Easybar de Legrand est composé d'éléments qui se connectent d'un geste, en toute sécurité. Les éléments droits, disponibles en longueurs de 2 et 3 mètres, 25 A jusqu'à 20 postes de travail, 40 A au-delà de 20 postes, s'enclipsent à plat sur les accessoires de fixation installés préalablement au sol. Ils disposent de couvercles de protection IP 55 sécables. Une jonction permet d'associer plusieurs canalisations entre elles quelle que soit la configuration du chantier. Les connecteurs 16 A pour les postes de travail (10 A pour l'éclairage) s'enclipsent directement sur les éléments droits. Ils sont disponibles pour alimentation phase par phase avec cordons dénudés ou à raccordement rapide, et pour alimentation en triphasé. L'alimentation assure la liaison avec le tableau divisionnaire et l'embout de fermeture termine l'installation. Une gaine flexible permet tout changement de direction ou croisement d'obstacle.


Une mise en œuvre ultra rapide, aisée, pour une flexibilité infinie et une protection maximale de l'installation

produits-tertiaires-montage-a-mise-en-oelig-uvre-ultra-rapide-aisee-pour-flexibilite-infinie-protection-maximainstallation
Exemple de bloc nourrice équipé,
muni de cordon avec connecteurs Easybar
Téléchargez l'image HD
 

Les canalisations électriques rigides Easybar affichent, par rapport à un câblage traditionnel, jusqu'à 70% de gain de temps dans leur mise en œuvre. Leur conception assure une flexibilité infinie permettant de multiples  reconfigurations des espaces de travail : il n'y a pas de limitation du nombre de connecteurs, et ils sont repositionnables n'importe où sur la canalisation. En plus, les connecteurs du système Easybar peuvent être livrés pré-câblés sur un bloc nourrice équipé, pré-câblés sur une boîte de sol équipée : la mise à disposition du poste de travail est alors instantanée. Pour prévenir tout risque de mise sous tension accidentelle lors de la mise en œuvre ou de la maintenance, un bloc de sécurité permet de bloquer le couvercle du connecteur avec un cadenas. Côté sécurité, grâce à une protection par disjoncteurs différentiels, le tableau divisionnaire est plus compact et la sélectivité totale de l'installation, IP 55, est garantie.


Performance énergétique et montage à plat : une exclusivité Legrand

Le montage à plat de l'élément droit dans les planchers techniques de hauteur 50 mm permet de réduire le volume du bâtiment. Il favorise ainsi la performance énergétique et contribue à la durabilité du bâtiment.


Easybar sur mesure

Pour les besoins spécifiques en connecteurs, longueurs de câbles, matière de la gaine ou autres, Legrand propose des solutions sur mesure.

Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :