Mes favoris

Produits habitat Presse professionnelle

Ajouter cette page à mes favoris

 

mosaic :
Des supports d'installation par le sol

Solution flexible et économique, l'installation des fonctions par le sol est simple et efficace avec le raccordement rapide,
qui facilite en plus la maintenance. Tout peut se préparer en atelier pour une pose au dernier moment des supports d'appareillage, ce qui évite vols et dégradations. Toutes les fonctions s'intègrent harmonieusement dans l'esthétique du bâtiment.



Le bloc nourrice

presse-professionnelle-mosaic-bloc-nourrice
Mise en oeuvre universelle intégrée sous le bureau
Téléchargez l'image HD

Sobre, fonctionnel et compact pour de multiples utilisations, le bloc nourrice est disponible avec raccordement rapide ou traditionnel.
Sa mise en œuvre est universelle : sur le sol ou intégrée sous le bureau…
Son corps en aluminium, garant d'une solidité renforcée, intègre les prises pour courants forts, en standard et en détrompage.
Le bloc nourrice dispose d'une sécurité anti-arrachement grâce au raccordement rapide, conforme à la norme NF C 61-314. De multiples solutions sont disponibles au catalogue, et configurables sur mesure pour courants forts et courants faibles, répondant ainsi à l'ensemble des besoins.


La boîte de passage de sol

Elle permet le passage des câbles, du plancher technique vers le bureau.


La boîte de sol

presse-professionnelle-mosaic-boite-sol
Une seule gamme pour plancher technique et dalle béton
Téléchargez l'image HD

Elle est proposée en une seule gamme, pour plancher technique et dalle béton. Equipée de supports d'appareillage réglables en hauteur, elle s'adapte au vide technique, de 75 à 105 mm de profondeur. Si le vide technique est de faible hauteur (>65 mm), elle est disponible en version « position verticale des supports d'appareillage ». Enfin, le couvercle de la boîte, réversible, peut être habillé avec moquette, vinyl, parquet… Son ouverture, ergonomique, ne nécessite aucun outil. Des boîtes d'encastrement métallique ainsi que des goulottes de sol sont prévues pour une installation en dalle béton.

La boîte de sol existe en version équipée avec raccordement rapide pour répondre aux besoins les plus habituels en courants forts et en courants faibles. Elle est également proposée en version à équiper pour des besoins spécifiques.