Mes favoris

Contacts Presse

Ajouter cette page à mes favoris

 

MOSAIC :
le raccordement rapide pour le VDI

Qu'il s'agisse du raccordement rapide des circuits de branchement, des circuits d'éclairage ou des circuits VDI,
il contribue à l'évolutivité et à la flexibilité des bâtiments tertiaires. Il engendre une économie globale de 30 % par rapport
à une installation traditionnelle – produits + main d'œuvre -, et réalise un gain de temps à l'installation sur un chantier
d'environ 70 %. Il offre en plus une facilité de maintenance et d'évolutivité incomparable.
Le raccordement rapide donne tout son sens au nouveau Programme Mosaic en optimisant l'ensemble de l'installation.


Les boîtes de distribution de zone VDI (courants faibles)

presse-mosaic-
-boites-distribution-zone-vdi-(courants-faibles)
Distribution courants faibles
Téléchargez l'image HD

Pour faux plafond ou faux plancher, elles permettent la distribution des courants faibles en Cat. 5 et 6, UTP et FTP, sur une zone de 1 à 12 prises RJ 45.
Ici, c'est la centralisation des connexions à proximité de leur utilisation qui assure flexibilité et évolutivité. Il est possible de laisser des lignes en attente dans la boîte de distribution de zone pour satisfaire rapidement des besoins futurs.
Sur les 3 blocs de 4 connecteurs, il suffit par exemple de n'en connecter que 8
et d'en laisser 4 libres. Le raccordement de la boîte de distribution de zone
aux prises RJ 45 s'effectue soit via un cordon RJ 45 – RJ 45 vers des traversées cuivre, rapide et fiable, soit via un cordon mixte RJ 45 – dégainé vers une prise RJ 45 « classique » avec connecteur.

Les performances sont garanties sur l'intégralité du système LCS
(Legrand Cabling System).

Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :