Actualités Legrand pour les Professionnels

164 Résultats
164 Résultats
Magazine Réponses hors-série : lancement XL³ HP
Nouveau | décembre 2025

Magazine Réponses hors-série : lancement XL³ HP

Découvrez le magazine Réponses hors-série, consacré au lancement d'XL³ HP
Salon Rexel Expo 2025 : retour sur la présence des solutions Legrand
Événements | octobre 2025

Salon Rexel Expo 2025 : retour sur la présence des solutions Legrand

Présent à Paris du 13 au 17 octobre, Legrand a dévoilé ses dernières innovations pour les bâtiments tertiaires et résidentiels.
Suites logiciels XLPro4 : concevez vos tableaux de distribution de A à Z
Techno | octobre 2025

Suites logiciels XLPro4 : concevez vos tableaux de distribution de A à Z

Les suites XLPro4 vous accompagnent de la note de calcul au chiffrage. Gagnez du temps et assurez la conformité de vos tableaux.
Tertiaire de proximité : redéfinissez la puissance avec XL³ HP et chiffrez vos études avec XLPro4 400
Nouveau | septembre 2025

Tertiaire de proximité : redéfinissez la puissance avec XL³ HP et chiffrez vos études avec XLPro4 400

Optimisez vos installations en tertiaire de proximité avec XL³ HP 160, XL³ HP 630 et la suite logicielle XLPro4 Calcul 400.
XL³ HP et XLPro4 : armoires et coffrets pour la distribution de l'énergie en tertiaire et en industrie
Nouveau | septembre 2025

XL³ HP et XLPro4 : armoires et coffrets pour la distribution de l'énergie en tertiaire et en industrie

Distribuez l’énergie de 160 à 6300A avec les solutions XL³ HP et optimisez vos installations grâce à la suite logicielle XLPro4.
Téléchargez le tarif professionnel de référence HT
Événements | juin 2025

Téléchargez le tarif professionnel de référence HT

Chiffrez vos projets grâce à la grille tarifaire
Salon EnerGaïa 2024 : (re)découvrez les solutions photovoltaïques Legrand
Événements | décembre 2024

Salon EnerGaïa 2024 : (re)découvrez les solutions photovoltaïques Legrand

Découvrez les solutions pour installations photovoltaïques présentées par Legrand au salon EnerGaïa 2024.
Passez commande directement depuis XL Pro³ chez votre distributeur
Techno | décembre 2024

Passez commande directement depuis XL Pro³ chez votre distributeur

Vous pouvez dorénavant passer commande chez votre distributeur en matériel électrique depuis votre logiciel XL Pro³
App Legrand Pro : rédigez vos devis 2 fois plus vite
Techno | octobre 2024

App Legrand Pro : rédigez vos devis 2 fois plus vite

L’App Legrand Pro est un outil mobile à télécharger pour simplifier vos relevés de chantiers.
Révision de la norme NF C 15-100 : qu’est-ce qui change ?
Nouveau | septembre 2024

Révision de la norme NF C 15-100 : qu’est-ce qui change ?

Découvrez les changements apportés à la NF C 15-100.
Magazine Réponses 123
Événements | juillet 2024

Magazine Réponses 123

Un dossier prestige et personnalisation de la gamme Art d'Arnould, des focus chantier au domaine hôtelier Lou Calen à la Gare d'Aix-en...
Céliane™ se réinvente pour impulser la créativité
Nouveau | mai 2024

Céliane™ se réinvente pour impulser la créativité

Découvrez Céliane, l'appareillage design, pratique et innovant !
Legrand Config Pro : 16 bonnes raisons de l'utiliser
Astuces | avril 2024

Legrand Config Pro : 16 bonnes raisons de l'utiliser

Découvrez les meilleurs astuces pour la réalisation et la configuration d'appareillages pour vos chantiers en résidentiel et en petit...
Alarme Type 4 radio pour alerter en cas d'évacuation
Nouveau | février 2024

Alarme Type 4 radio pour alerter en cas d'évacuation

L'Alarme de Type 4 informe les occupants d'un établissement en cas d'incendie sur la nécessité d’évacuer, par une signalisation...
Nouveautés produits 2024
Nouveau | février 2024

Nouveautés produits 2024

Découvrez les nouveautés 2024 et parmi elles le Thermostat pour systèmes CVC Smarther AC with Netatmo, le coffret de comptage...
Legrand Config Pro : travaillez vos gammes
Astuces | janvier 2024

Legrand Config Pro : travaillez vos gammes

Vous pouvez désormais modifier les gammes de vos projets, pièce par pièce en 4 clics maximum !
Lancement de Fasclic Auto+
Nouveau | janvier 2024

Lancement de Fasclic Auto+

Le nouveau chemin de câbles filaires à éclissage automatique
XCP : des canalisations et un accompagnement projet sur mesure
Techno | octobre 2023

XCP : des canalisations et un accompagnement projet sur mesure

Le système de canalisations XCP comporte des gammes standard et haute performance qui peuvent s’adapter facilement à vos projets.
Réaliser un chantier tertiaire de proximité grâce à la suite logiciels XLPro³
Nouveau | septembre 2023

Réaliser un chantier tertiaire de proximité grâce à la suite logiciels XLPro³

Utilisez les logiciels XLPro³ Calcul 400 et XLPro³ Tableaux 400 pour gagner en autonomie sur tous les tableaux tertiaire de proximité.
Configurateur Legrand Cable Management : réalisez sereinement vos projets de cheminements de câbles
Techno | septembre 2023

Configurateur Legrand Cable Management : réalisez sereinement vos projets de cheminements de câbles

Grâce au configurateur Legrand Cable Management, réalisez la liste de votre matériel pour vos chantiers de cheminements de câbles.
Lancement de l’espace personnel réservé aux professionnels
Nouveau | juillet 2023

Lancement de l’espace personnel réservé aux professionnels

Accédez facilement et rapidement à vos listes de matériel et documents favoris en vous connectant à votre espace personnel Legrand
Magazine Réponses 122
Événements | mai 2023

Magazine Réponses 122

Retrouvez des chantiers d’envergure, un focus sur l’usine de Malaunay et la rubrique En bref dans ce nouveau numéro du magazine...