Niloé™ :
une nouvelle gamme d'appareillage Legrand innovante
La nouvelle gamme d'appareillage Niloé™ lancée par Legrand en janvier 2011 est doublement innovante : processus d'éco-conception poussé, et innovation sur de nouvelles fonctions, comme Radio / Zigbee®. Rapide à mettre en œuvre, 2 références, mécanisme et plaque, permettent de composer jusqu'à 3 postes dans le neuf. La nouvelle chaussette d'étanchéité à l'air en rénovation, et la boîte Batibox Energy en neuf optimisent la performance énergétique de l'installation.
- L'éco-conception de Niloé™ préserve l'environnement
- Des innovations fonctionnelles continues
- Une mise en œuvre de Niloé™qui fait gagner du temps
- Au catalogue général Legrand 2011…
L'éco-conception de Niloé™ préserve l'environnement
L'éco-conception de Niloé™ illustre la volonté de Legrand de fabriquer des produits respectueux des principes de développement durable. Les impacts environnementaux sont pris en compte sur toutes les étapes du cycle de vie de chaque produit. Pour la nouvelle gamme d'appareillage Niloé™, les quantités de matières utilisées (plastiques, métaux…) sont optimisées, tout en préservant la qualité du produit fini. Les marquages laser sur les mécanismes, qui consomment beaucoup d'énergie en fabrication, sont réduits. Les emballages sont optimisés pour faciliter le tri des déchets et diminuer les émissions de CO2, responsables du réchauffement climatique. L'éco-conception devient une valeur sûre pour la protection de l'environnement.
Des innovations fonctionnelles continues

Va-et-vient Radio/Zigbee, finition Pur
Téléchargez l'image HD

Prise affleurante, finition Pur
Téléchargez l'image HD
Avec Niloé™, la technologie Radio / Zigbee® s'impose comme une solution évidente en rénovation et intéressante dans le neuf pour rajouter un point de commande en dernière minute : elle supprime le lien filaire entre l'interrupteur et la source. Le principe est simple : l'interrupteur récepteur micromodule Radio / Zigbee® se positionne dans la boîte DCL. Il est alimenté phase/neutre et donc adapté pour les lampes à économie d'énergie. La solution permet de multiplier les points de commande dans une pièce. Chaque interrupteur émetteur extra-plat peut se placer au dernier moment sur le mur, et commander un groupe d'interrupteurs récepteurs Radio / Zigbee®. La nouvelle gamme Niloé™ intègre de nombreuses fonctions comme l'interrupteur variateur, la commande de volets roulants, l'inter automatique, l'intégrateur des fonctions du programme Mosaic. Elle innove avec la plaque haute résistance aux chocs et à l'humidité (IK7/IP44), idéale pour les communs, la prise affleurante pour davantage de sécurité et un nettoyage plus facile, ou la commande multifonction qui permet de transformer un poussoir en va-et-vient simple sans outil. Autres fonctionnalités naturellement innovantes, les solutions chauffage qui optimisent les dépenses énergétiques tout en gagnant en confort : thermostat d'ambiance, thermostat programmable, programmateur d'ambiance.
Sous un design épuré, les plaques de la nouvelle gamme Niloé™ d'appareillage se déclinent en deux couleurs : pur (blanc) et lin.
Une mise en œuvre de Niloé™qui fait gagner du temps
En rénovation, le mécanisme s'installe dans la boîte d'encastrement existante, fixé par les griffes livrées séparément. La coque de protection du mécanisme, 100 % recyclable, permet son utilisation en cours de chantier. En fin de chantier, il suffit de poser la plaque, livrée séparément. Pour gagner du temps, l'appareillage Niloé™ propose des mécanismes équipés de bornes à connexion automatique et des prises précâblées. Pour une performance énergétique optimale, la nouvelle chaussette d'étanchéité à l'air évite les déperditions et contribue aux économies d'énergie. Elle s'adapte à tous les mécanismes standard et dispose d'un repérage pour passer les câbles à travers la chaussette.
Dans le neuf, les mécanismes s'installent dans les boîtes Batibox mono, double ou triple poste, avec coques de protection et plaques livrées séparément. Plus performante encore, la solution Batibox Energy, associée à des obturateurs, permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWh ep./m²/an, pouvant atteindre jusqu'à 13 kWh ep./m²/an suivant la typologie du bâti. Elle améliore en plus le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux